Yüksek akım uygulamaları için HEAVYCON güç kontağı ara parçası kontak modülleri

2025-09-18
Yüksek akım uygulamaları için kontak ara parçası

Phoenix Contact'ın yeni HEAVYCON güç kontağı kontak ara parçası modülleri 300 A'e kadar yüksek akım uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir. Bunları sinyal, veri ve güç iletimi için diğer modüllerle tek bir muhafazada birleştirmek son derece kompakt bir arayüz oluşturur.

Yeni güç kontağı ek modüllerinin iki versiyonu mevcuttur: 120 mm²'ye kadar iletkenler için krimp bağlantı ve 16 mm²'ye kadar iletkenler için Push-in bağlantı. Özel özellikler arasında krimp kontakların aletsiz kilitlenmesi ve açılması da yer alır. Bu, dar alanlarda ve önceden kurulmuş olsa bile hızlı ve güvenli kablolama sağlar. Push-in Teknolojisi ayrıca 16 mm²'ye kadar iletkenlerin kolay ve aletsiz bir şekilde bağlanmasını sağlar.

HEAVYCON güç kontağı kontak ara parçası modülleri, 1.000 V'a kadar nominal gerilim ve 300 A'ya kadar akımlar için tasarlanmıştır. Modüller, HEAVYCON modül taşıyıcı çerçeveleri için uygundur ve DIN EN 61373 uyarınca şok direnci ve titreşim direnci sunar.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim