Kontrol panosu ve cihazlar için veri arayüzleri
Phoenix Contact'ın yeni Veri Servis Arayüzleri (DSI'lar) kontrol panoları ve cihazlardaki servis çalışmaları için uygun bir çözümdür. RJ45 ve USB dahil olmak üzere çeşitli arayüzlere sahip, yerden tasarruf sağlayan servis arayüzleri, ek elektrikli cihazların hızlı ve kolay bir şekilde bağlanmasını sağlar.
DSI'lar USB tip A 2.0, USB tip A 3.0 ve RJ45 CAT6A gibi kuplaj modüllerinin yanı sıra RJ45 CAT6A tasarımında kablo bağlantı modülleri içerir. Artırılmış IP65/IP67 IP koruma sınıfı, koruma kapağı kapalıyken, DSI'ların endüstriyel ortamlarda kullanım için ideal olduğu anlamına gelir. Örneğin kapalı kontrol panosu ve cihazlar üzerindeki güncelleme ve bakım çalışmalarının doğrudan, kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayarak uzun süreç kesintilerini önler. DSI'lar 1 ila 5 mm duvar kalınlıklarına önden montaj için uygundur. Ø22,5 mm'lik standartlaştırılmış duvar kesiti, arayüzlerin yerden tasarruf sağlayan kurulumlara olanak tanıdığı anlamına gelir. Kurulum hızlı ve aletsizdir. Bunları kendi logonuzla da özelleştirebilirsiniz.