Heavycon konfigüratörü, sanayi tipi konnektörlerin basit, hızlı ve güvenli konfigürasyonu için online bir araçtır. Alanın uzmanları bile bazen çok sayıda olası kombinasyon nedeniyle doğru çözümü seçmekte sorun yaşar. Konfigüratör, konektörlerin seçimi, doğrulanması ve görselleştirilmesinde kullanıcıları destekler ve proje işlerinde değerli zaman tasarrufu sağlar.
Haberler Ürünlerimiz ve teknolojilerimiz, şirketimiz, stratejik iş geliştirmelerimiz ve sürdürülebilir taahhüdümüz hakkında en son haberleri takip edin. İndirme alanından basın bilgilerini ve görsel materyalleri rahatlıkla indirebilirsiniz.
- Filtreler:
-
Saha
-
Etkinlik kategorisi
-
Ürün kategorisi
- Uygulanan Filtreler (1):
Sanayi tipi konnektörler için yeni online konfigüratör
Azaltılmış montaj derinliğine sahip modüler AC şarj soketleri – esnek ve yerden tasarruf sağlayan montaj için
Phoenix Contact'ın CHARX connect modular tip 2 şarj soketleri artık daha az montaj derinliğiyle sunuluyor: Üçüncü nesil ile şirket, şarj altyapısı çözümlerine esnek ve yerden tasarruf sağlayan entegrasyon için optimize edilmiş bir çözüm sunuyor.
Veri merkezleri için Heavycon endüstriyel konnektörler
Phoenix Contact'ın yeni Heavycon Data Center konnektörleri PDU'dan IT rafına güç iletimini optimize eder ve 70 A'e kadar sağlam güç iletimi sağlar. Krimp kontakların düşük kontak direnci güç tüketimini yüzde 60'a kadar azaltır. Daha düşük ısı üretimi soğutma gereksinimini azaltır.
THR için açılı M12 cihaz konnektörü
Phoenix Contact, otomatik üretim için özel olarak geliştirilmiş reflow (THR) işleme için açılı M12 konnektörler sunar.
Evde depolama sistemleri için yeni batarya kutup konnektörleri
Phoenix Contact evde depolama uygulamaları için piyasaya yeni konnektörler sunuyor. Mekanik kodlama ve renk kodlaması, yeni konnektörleri batarya invertörlerinde kullanıma uygun hale getirir.
Enerji depolama sistemleri için güvenli bağlantılar
Ters polariteye karşı korumalı yeni Phoenix Contact BPC serisi konnektörler enerji depolama sistemlerinde kullanım için idealdir. 360° dönebilme özellikleri ve çeşitli bağlantı tipleri sayesinde kullanıcılara yüksek düzeyde esneklik sağlarlar.
SPE üzerinden PROFINET için tek tip konnektör sistemi
PROFIBUS & Profinet International (PI) ve teknolojileri, çok sayıda yenilik ve üreticiler arası birlikte çalışabilirlik ile eş anlamlıdır. Bağlantı söz konusu olduğunda bu, konnektörler ve kablolarla başlar.
GameChangers'lar: Cihaz bağlantısında devrim
Phoenix Contact cihaz bağlantısı için GameChangers'ları sunar: Bunlar, ilerici fikirler, teknolojiler ve malzemelerle, cihaz üretiminde hız, kompaktlık, ağırlık, sağlamlık, esneklik ve performansı artırmak için çözümler içerir.
Vidalı dişe sahip sanayi tipi konnektörler
Heavycon D7 konnektörlerin kolay ve zaman kazandıran montajı için Phoenix Contact vidalı dişe sahip panel montaj tabanları sunar. M25 veya M32 kontra somun ile yuvarlak panel kesiklerine kolayca takılabilir veya ilgili dişlere sahip motorlara ve cihazlara doğrudan vidalanabilir.
Sanayi tipi konnektörler için fonksiyonlu modüler kontak ara parçaları
Phoenix Contact, endüstriyel konnektörler için yeni HEAVYCON HC-M-MWF kontak ara parça modülleri ile saha kablolaması için yüksek derecede işlevsellik sunar. Modüler kontak ara parçaları bir fonksiyon kanalına ve bir bağlantı kesme bölgesine sahiptir. Bu, örneğin doğrudan uygulamada potansiyel köprüleme veya güç koruması sağlar.
Phoenix Contact electronica 2024'te: Yenilikçi bağlantı teknolojisi ve yenilenebilir enerjiler ön planda
Phoenix Contact sinyal, veri ve güç iletimi konusunda öne çıkan ürün ve çözümlerini 12 - 15 Kasım tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek electronica 2024 fuarında "Değişerek İlerle - Geleceği Yakala" sloganı altında sunacak. Fuarın odağında çığır açan bağlantı teknolojilerinin yanı sıra şarj altyapısı, yenilenebilir enerjiler ve All Electric Society bünyesinde endüstriye yönelik DC çözümleri yer alacak.
Push-pull hızlı-kilitlemeli ve Push-Lock bağlantılı montajsız M12 konnektörler
M12 konnektörlerin kanıtlanmış avantajları arasında endüstriyel uygulamalara uygun sağlamlıkları ve kompakt boyutları yer alır. Phoenix Contact, konnektörlerin bu güçlü yönlerini kolay ve alet gerektirmeyen kullanım sayesinde daha da ileriye taşıyor. Push-pull hızlı kilitleme sistemi ve Push-Lock kablo bağlantısı montaj ve kurulumu zahmetsiz ve güvenilir hale getirir.
Güç iletiminde sanayi tipi konnektörler için push-in kontak ara parçaları
Phoenix Contact'ın HEAVYCON modular sanayi tipi konnektörleri için push-in kontak ara parçaları, kolay ve aletsiz kablo bağlantıları sağlar. Yüksek akım uygulamalarına yönelik yeni kontak ara parçaları, 100 A'e kadar akımları güvenilir şekilde iletir.
Cihaz bağlantı teknolojisinde biyo-bazlı plastiklerin kullanımı yoluyla CO2 azaltımı
Phoenix Contact, ürünlerinde daha fazla sürdürülebilirliğe yönelik başarılı bir değişime odaklanıyor. Süreç optimizasyonları ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımı nedeniyle karbon ayak izini önemli ölçüde iyileştiren PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafaza ürün kategorilerinde çözümler halihazırda mevcuttur.
Single Pair Ethernet System Alliance yine kendi standıyla Hannover Messe'de
Nisan'da Hannover Messe bir kez daha endüstriyel dönüşümle ilgili tüm teknolojiler için en önemli uluslararası etkinlik olacak.
Montaj dağıtıcılarıyla gücü kolayca ve alet kullanmadan dağıtın
Phoenix Contact'ın IPD montaj sistemi, zor montaj koşullarında bile güç dağıtımı için güvenilir ve kullanışlı bir çözümdür. Push-in teknolojisi ve bayonet hızlı kilitleme sistemi ile sistem, konnektörlerin, panel geçişlerinin ve dağıtıcıların güvenli ve aletsiz montajını sağlar.
Panjurların, pencere muhafazalarının ve tentelerin motor bağlantısı için konnektörler
Phoenix Contact'ın montaj için tasarlanmış QPD STAK 3 ve QPD STAS 3 montaj konnektörleri elektrik montajını basitleştirir. Bunlar panjurların, pencere muhafazalarının ve tentelerin motor bağlantısı için özel olarak geliştirilmiştir.
Maksimum esneklik için çoklu rakorlar
Phoenix Contact'ın Heavycon Evo endüstriyel konnektörleri, benzersiz, esnek şekilde monte edilebilir ve bayonet kilitli kablo rakorlarıyla çok çeşitli uygulamalar için yenilikçi bir çözümdür. Kablo çıkış yönü doğrudan montaj yerinde belirlenebilir ve istenildiği zaman tekrar değiştirilebilir. Heavycon Evo'ya yönelik çoklu rakorlar ürün yelpazesinde yenidir.
Montajlı IPD tesisat kabloları
Phoenix Contact'ın IPD montaj sistemi tamamen geçmeli 3 ve 5 kutuplu kabloların bağlantısını sağlar. Alet gerektirmeyen bir bağlantı teknolojisi olan Push-Lock, 0,5 ila 2,5 mm² arası ek ve çok telli kabloların zaman tasarrufu sağlayan montajına olanak tanır.