Single Pair Ethernet System Alliance yine kendi standıyla Hannover Messe'de

2024-03-21
Single Pair Ethernet System Alliance, Hannover Messe'de ve logo

Nisan'da Hannover Messe bir kez daha endüstriyel dönüşümle ilgili tüm teknolojiler için en önemli uluslararası etkinlik olacak.

“Sürdürülebilir Bir Sektöre Enerji Vermek” mottosu altında makine imalatı, elektrik, dijital ve enerji sektörlerinden şirketler, sürdürülebilir olduğu kadar verimli bir sektör için ortaklaşa çözümler sunacak. Network bağlantılı bir endüstriyel ekosistem olarak çalışan 4.000'den fazla şirket fuarda elektrifikasyon, dijitalleştirme ve otomasyon yoluyla iklim nötrlüğüne nasıl ulaşılabileceğini gösterecek– ve Single Pair Ethernet System Alliance bir kez daha orada olacak.

Single Pair Ethernet halihazırda fuarın en önemli konularından biri olarak görülüyor.
Hannover'de hem genç yenilikçi şirketler hem de büyük oyuncular yeni Ethernet standardını temel alan yenilikçi çözümler sunacak. Sonuç olarak SPE teknolojisinin topluluğu büyüyor: Birçok şirket daha şimdiden Single Pair Ethernet System Alliance'e katıldı.

Şirketin kendi standı (Salon 9, Stand D28) açık, şirketler arası ve sektörler arası bir merkez olarak tasarlandı. Buradaki ana odak noktası ortak favori konudur: Ethernet bağlantılarının değiştirildiği veya sıfırdan kurulduğu tüm alanlar için uluslararası bir standart olarak Single Pair Ethernet'in'in kabul edilmesi. Hannover Messe'ye ücretsiz bilet kodu, https://singlepairethernet.com/en/ URL'si altındaki Single Pair Ethernet System Alliance web sitesinden doğrudan talep edilebilir.
70'den fazla üye şirketiyle Single Pair Ethernet System Alliance, ilham veren ve karşılıklı destek sağlayan güçlü ve hızlı büyüyen bir dernektir. Bu birinci sınıf etkinliğe yakışır şekilde stantta çeşitli sektörlerden uzmanlar yer alacak.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim