Verimli kablo hazırlama için otomatik soyma cihazı
Phoenix Contact'ın yeni E.Fox S 10 otomatik soyma cihazıyla kablolar, sürekli olarak yüksek kaliteli sonuçlarla kolay ve verimli bir şekilde soyulur. Özel V-şekilli bıçakları 0,08 - 10 mm² kesit aralığını kapsar. Opsiyonel düz bıçak ile 7,6 mm genişliğe kadar flat kabloları işler.
Yeni otomatik soyma cihazı, sezgisel 5" dokunmatik ekran aracılığıyla çalıştırılır. Eğimli ekran, otururken veya ayakta dururken cihazın okunmasını ve çalıştırılmasını kolaylaştırır. Kullanıcı arayüzü açık bir şekilde düzenlenmiştir ve simgelerin kullanımı ve soyma parametrelerinin görselleştirilmesi sayesinde kendinden açıklamalıdır. 0,3 saniyelik kısa döngü süresi ve elektrikli sürücüler aracılığıyla parametre ayarı, tekrarlanan doğrulukla hızlı soyma işlemleri sağlar. Tekrarlanan soyma parametreleri 100'e kadar favori şeklinde kaydedilebilir. Bunlar opsiyonel olarak bir barkoda bağlanabilir ve bir el tipi tarayıcı kullanılarak erişilebilir. Açık yerleştirme alanı, kabloların önden ve yukarıdan hızlı ve titiz bir şekilde yerleştirilebilmesi için aydınlatılmıştır. Otomatik soyma cihazının Clipx Wire Assist çalışan destek sistemine entegre edilmesiyle verimlilik daha da artırılabilir ve yazılım destekli süreç sayesinde hatalar azaltılır. Otomatik cihaz, clipx Wire Assist çalışan destek yazılımı tarafından Ethernet arayüzü üzerinden kontrol edilir ve kesit, soyma uzunluğu ve çekme uzunluğu gibi soyma parametreleri projeden doğrudan E.Fox S 10'a gönderilir.