Azaltılmış montaj derinliğine sahip modüler AC şarj soketleri – esnek ve yerden tasarruf sağlayan montaj için

2025-08-27
CHARX connect modular tip 2 şarj soketleri

Phoenix Contact'ın CHARX connect modular tip 2 şarj soketleri artık daha az montaj derinliğiyle sunuluyor: Üçüncü nesil ile şirket, şarj altyapısı çözümlerine esnek ve yerden tasarruf sağlayan entegrasyon için optimize edilmiş bir çözüm sunuyor.

Yeni şarj soketleri, montaj derinliğini neredeyse 20 mm azaltarak, bir önceki nesle kıyasla %38’e kadar yer tasarrufu sağlar. Kompakt ev tipi şarj cihazları ve sınırlı montaj alanına sahip şarj istasyonları için idealdir. Bir diğer yeni özellik ise şarj soketinin, geleneksel montaj yöntemi olan geçmeli bağlantı kablosu kullanımına alternatif olarak artık doğrudan PCB üzerine monte edilebilmesidir. Yeni nesil ayrıca saat 4, saat 8 ve saat 12 yönünde üç aktüatör konumu seçeneğine sahiptir. Bu, farklı montaj durumlarına özel adaptasyon sağlar. Şarj soketi ön ve arka panel montajına uygundur.

Önceki nesilde olduğu gibi, üçüncü nesil de ödül kazanmış modüler bir sisteme dayanmaktadır. Bireysel bileşenler ve özellikler, özel çözümler oluşturmak için birleştirilebilir: Yuvarlak veya kare tasarımlı, isteğe bağlı olarak entegre RGB LED durum göstergeli ve panjur kapaklı IP55 koruma kapağı. Geçmeli bağlantı kabloları ayrıca çeşitli uzunluk ve performans sınıflarının yanı sıra sıcaklık sensörlü bir seçenek olarak mevcuttur. İlaveten, yeni nesil CHARX connect modular ürün gamının tüm bileşenleriyle tamamen uyumludur ve bu sayede AC şarj altyapısı üreticileri için maksimum tasarım özgürlüğü sağlar.

AC şarj soketleri ayrıca emniyet ve güvenlik, sağlamlık ve tasarım açısından özellikle yüksek gereksinimleri karşılayarak zorlu ortam koşullarında bile güvenilir çalışma sağlar. Opsiyonel entegre PTC sıcaklık sensörü aşırı ısınmaya karşı koruma sağlarken, mekanik panjur kapak IPXXD koruma sınıfına uygun standart uyumlu dokunma koruması sağlar. Ayrıca, tamamen kalıplanmış, özel kaplamalı kontaklar olağanüstü korozyon koruması, uzun hizmet ömrü ve verimli güç aktarımı özelliklerine sahiptir. Sezgisel tek elle kullanım ve fiberglas takviyeli plastikten kompakt, sağlam tasarım, CHARX connect modular'i özellikle dar alanlarda bile zorlu şarj altyapısı için ideal çözüm haline getirir.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim