Haberler Ürünlerimiz ve teknolojilerimiz, şirketimiz, stratejik iş geliştirmelerimiz ve sürdürülebilir taahhüdümüz hakkında en son haberleri takip edin. İndirme alanından basın bilgilerini ve görsel materyalleri rahatlıkla indirebilirsiniz.

  • Filtreler:
  • Uygulanan Filtreler (1):
CHARX control modular AC şarj kontrolörleri için yazılım güncellemesi 1.8

AC şarj kontrolörleri için yazılım güncellemesi: CHARX control modular artık kapsamlı siber güvenlik işlevlerine sahip

Phoenix Contact'ın CHARX control modular AC Şarj kontrolörü, akıllı ve geleceğe dönük şarj altyapısının merkezidir. Yeni yazılım sürümü 1.8 ile RED Direktifinin mevcut gereksinimlerini karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda yaklaşmakta olan Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) için de iyi bir şekilde hazırlanmıştır.

CHARX connect modular tip 2 şarj soketleri

Azaltılmış montaj derinliğine sahip modüler AC şarj soketleri – esnek ve yerden tasarruf sağlayan montaj için

Phoenix Contact'ın CHARX connect modular tip 2 şarj soketleri artık daha az montaj derinliğiyle sunuluyor: Üçüncü nesil ile şirket, şarj altyapısı çözümlerine esnek ve yerden tasarruf sağlayan entegrasyon için optimize edilmiş bir çözüm sunuyor.

CHARX control AC şarj kontrolörleri

AC şarj kontrolörleri için fonksiyon genişletmeleri: Yeni kalibrasyon yasası konsepti, yazılım güncellemesi yoluyla sertifikasyonu basitleştiriyor

Phoenix Contact'ın CHARX control modular AC şarj kontrolörleri, mode 3 elektrikli araç şarjı için akıllı ve sürdürülebilir şarj altyapısının en önemli unsurudur.

Özel montajlı CHARX connect universal CCS şarj girişleri

Montajlı kablo setine sahip CCS şarj girişleri: Elektrikli araçlar için montaja hazır çözüm

Phoenix Contact'ın üniversal kullanıma yönelik CHARX connect üniversal CCS şarj girişleri, 700 kW'a kadar şarj güçleriyle Yüksek Güçlü Şarj arayüzü işlevi görerek elektrikli araçlar ve mobil makineler için şarj sürelerini önemli ölçüde azaltır. CCS tip 2 şarj girişleri, montajlı kablo setiyle birlikte ilk kez elektrikli araçlar için montaja hazır bir çözüm olarak sunuluyor.

1.000 kW'a kadar şarj güçleri için CHARX connect professional soğutmalı CCS şarj kabloları

1.000 kW'a kadar CCS megawatt şarj kabloları – Yüksek Güçlü Şarj yeniden keşfedildi

Phoenix Contact'ın ikinci nesil sıvı soğutmalı CHARX connect professional HPC şarj konnektörleri, Boost modunda 1 MW'a kadar iletim sağlar. Bu şarj gücü sayesinde elektrikli araçlar sadece birkaç dakika içinde şarj edilmekle kalmaz, aynı zamanda büyük bataryalara sahip hizmet araçları da hızlı bir şekilde tekrar kullanıma hazır hale getirilebilir.

CHARX control modular

AC şarj kontrolörleri için fonksiyon eklentileri: WLAN özelliği ve diğer özellikler

Phoenix Contact'ın CHARX control modular AC şarj kontrolörleri, mode 3 elektrikli araç şarjı için akıllı ve sürdürülebilir şarj altyapısının en önemli unsurudur. Yazılım sürümü 1.7.0, WLAN özelliği ve daha fazla kurulum ve bakım kolaylığının yanı sıra daha fazla güvenlik sağlayan diğer özellikler aracılığıyla ölçeklenebilir portföye daha geniş bir işlev yelpazesi sunar.

CHARX control vehicle, DC şarj istasyonu ile elektrikli araç arasında Powerline (PLC) üzerinden üst düzey haberleşme (TCP/IP) sağlar.

DC şarj istasyonu ile elektrikli araç arasında bir arayüz çözümü olarak araç şarj kontrolörleri

Phoenix Contact'ın bağımsız araç şarj kontrolörü CHARX control vehicle, elektrikli araçlar ve hizmet araçları için CCS şarj girişleri aracılığıyla DC şarjı sağlar.

Yeni nesil tip 2 DC şarj kablosu

Yeni gövde tasarımında Tip 2 CCS şarj kabloları – sağlam, bakımı kolay ve iyi düşünülmüş

Phoenix Contact'ın kanıtlanmış CHARX connect standard CCS şarj konnektörlerinin yeni nesli, DC şarj istasyonlarının kurulumuna uygundur ve 150 ila 250 kW (150 ila 250 A/1.000 V) arasındaki orta güç aralığını kapsar. Yeni gövde tasarımında ürün ailesi sağlamlık, güvenlik, faturalandırma ve bakım açısından çok sayıda iyileştirme sunuyor.

AC şarj kontrolörleri için RFID okuyucu

LED göstergeli ve zil uyarılı AC şarj kontrol cihazları için RFID okuyucu

Phoenix Contact'ın yapılandırılabilir LED göstergeli ve zil uyarılı yeni RFID okuyucusu, CHARX control modular şarj kontrolörleriyle birlikte kullanılır ve ev tipi şarj cihazlarına ve şarj istasyonlarına monte edilmeye uygundur.

375 kW ile kalıcı şarj için Tip 1 ve Tip 2 CCS araç şarj girişleri

Üniversal CCS şarj girişleri - artık kalıcı 375 kW ile şarj mümkün

Phoenix Contact'ın CHARX connect universal CCS araç şarj girişleri artık kalıcı 375 kW ile Yüksek Güçlü Şarjı da mümkün kılıyor.

Soğutmasız CHARX connect standard GB/T DC şarj kabloları

250 kW'a kadar kalıcı şarj için CE-onaylı soğutmasız GB/T DC şarj kabloları

Yeni CHARX connect standard nesil GB/T DC şarj kablolarıyla Phoenix Contact, küresel e-mobilite piyasası ve ilgili uygulamalar için en son Çin GB/T standardı 20234'e uygun CE-onaylı bir şarj kablosu sunuyor.

Çin'in Lishui kentindeki yeni e-mobilite tesisinin temeli atılıyor

Phoenix Contact E-Mobilite Çin'de genişlemeye devam ediyor

Phoenix Contact, Çin'in Lishui kentindeki yeni tesisle e-mobilite üretim kapasitelerini genişletiyor. Çin genel merkezinden ve Nanjing'deki diğer üretim tesisinden sonra bu, Phoenix Contact Grup'un Çin'deki üçüncü fabrikasıdır.

19" şarj istasyonları için CHARX power distribute AC dağıtım modülü

19" şarj istasyonları için kullanışlı AC dağıtım modülü

Phoenix Contact'ın yeni dağıtım modülü CHARX power distribute, bir 19" şarj istasyonundaki tüm bileşenleri besler. AC şebeke gerilimi beş adede kadar güç modülüne dağıtılabilir. Ayrıca kontrol modülüne güç sağlar. Entegre koruma işlevleri, aşağı yöndeki modül ve kabloların maksimum güvenliğini sağlar.

650 kW'a kadar kurcalamaya dayanıklı güç ölçümü için yerden kazandıran 650 kW DC enerji sayaçları

Kurcalamaya dayanıklı ölçüm ve hassas faturalandırma için yerden kazandıran EMpro DC enerji sayaçları

Phoenix Contact'ın yeni kompakt EMpro DC enerji sayacı, 650 A/1.000 V DC'ye kadar akım ve gerilimlerin yerden kazandıran, hassas ve kurcalamaya dayanıklı doğrudan ölçümünü mümkün kılar.

19" şarj istasyonları için akıllı güç kontrol modülü

19 inç formatında çok yönlü: Hızlı şarj istasyonları için CHARX control integrated DC şarj kontrolörü

Phoenix Contact'ın CHARX control integrated DC şarj kontrolörü, bir 19" şarj istasyonunu kontrol etmek ve izlemek için tüm fonksiyonları tek bir cihazda birleştirir.