Montajlı kablo setine sahip CCS şarj girişleri: Elektrikli araçlar için montaja hazır çözüm

2025-05-07
Özel montajlı CHARX connect universal CCS şarj girişleri

Phoenix Contact'ın üniversal kullanıma yönelik CHARX connect üniversal CCS şarj girişleri, 700 kW'a kadar şarj güçleriyle Yüksek Güçlü Şarj arayüzü işlevi görerek elektrikli araçlar ve mobil makineler için şarj sürelerini önemli ölçüde azaltır. CCS tip 2 şarj girişleri, montajlı kablo setiyle birlikte ilk kez elektrikli araçlar için montaja hazır bir çözüm olarak sunuluyor.

Yeni, montaja hazır CHARX connect universal CCS tip 2 şarj girişleri artık çok çeşitli pazar gereksinimleri için standart konnektörlerle birlikte tek bir kaynaktan temin edilebilir. Ön montajlı girişler, geleneksel yerleşik şarj cihazlarının yanı sıra çok sayıda PDU ve BMS bağlantılarıyla da uyumludur. Kablo rakorlarının güçlendirilmesini sağlar ve hizmet araçları, ağır hizmet kamyonları ve benzer uygulamalar için AC/DC şarjını desteklerler.
Bireysel olarak ayarlanabilen şarj gücü, bağlantı kablosu ve aktüatör gerilimi ile CCS şarj girişleri çok çeşitli özel gereksinimleri karşılar. Hassas sıcaklık ölçümü ve yüksek IP koruması maksimum güvenlik sağlar. Şarj girişleri IATF 16949 otomotiv standardına uygun olarak geliştirilip üretilmektedir.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim