Panel montajı için güç kaynağı artık Push-in bağlantılı

2025-08-27
Panel montajı için Push-in bağlantı teknolojisine sahip Trio Power

Panel montajı için 2,5 kW'a kadar çıkışa sahip Trio Power güç kaynakları artık Push-in bağlantı özelliğine sahip. Çıkış gerilimi 24 veya 48 V DC olan cihazlar, kompakt bir tasarımda yüksek güç yoğunluğu ve verimlilikleri ile karakterize edilir.

Panel montajı için yeni güç kaynakları artık hızlı ve kolay kurulum sağlayan Push-in bağlantı teknolojisine sahiptir. Buna ek olarak, çeşitli montaj seçenekleri esnek uygulama olanakları sağlar: Hem yan tarafa hem de gövdenin arka paneline veya montaj adaptörleriyle monte edilebilirler. Güç kaynakları, 85 ila 264 V AC giriş gerilim aralığı ve 24 V DC veya 48 V DC çıkış gerilimi ile çok yönlüdür. Dinamik boost, 5 saniye boyunca yüzde 140'a varan kısa süreli bir güç artışı sağlar. Entegre o-ring diyotlu cihazlar hem seri hem de paralel olarak değiştirilebilir, bu da gücü ve çıkış gerilimini artırmayı kolaylaştırır. Güç kaynakları ayrıca 5 V/2 A yardımcı güç kaynağı ile donatılmıştır. Ayrıca, Trio Power cihazları artırılmış Sınıf B EMC gerekliliklerini karşılar ve bu sayede cihazlar elektromanyetik parazitlere karşı daha az hassas hale gelir. LED sinyali ve CAN bus arayüzü gibi kapsamlı izleme işlevleri, sorunların erken bir aşamada tespit edilmesini ve giderilmesini sağlar.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim