IO-Link arayüzü ile yeni yapılandırılabilir sinyal kuleleri
Phoenix Contact, PSD-SC serisinin üç yeni yapılandırılabilir sinyal kulesiyle sinyalizasyon cihazları portföyünü genişletiyor. Modeller 15 adede kadar RGB segmentine ve çeşitli çalışma modlarına sahip olup IO-Link arayüzü üzerinden kolaylıkla yapılandırılabilir.
PSD-SC ailesindeki yeni sinyal kuleleri, dokuz veya 15 RGB segmentli iki boyutta mevcuttur ve trafik ışığı, seviye, çubuk ve durum göstergesi dahil olmak üzere dört çalışma modunda makine durumlarının hassas bir şekilde görüntülenmesini sağlar. RGB segmentleri ayrı ayrı kontrol edilebilir ve yüksek parlaklık ve gün ışığında bile iyi görünürlük ile karakterize edilir. İki versiyonda ayrıca, görsel sinyale akustik destek sağlayan altı tonda on farklı ses sunan entegre bir akustik eleman bulunur. Kuleler, mevcut otomasyon sistemlerine kolay entegrasyon sağlayan PLCnext Engineer'daki IODD entegrasyonu aracılığıyla IO-Link üzerinden yapılandırılır. IP66/IP69K, UL Tip 4X ve IK08 koruma sınıflarına sahip sağlam tasarım, zorlu endüstriyel ortamlarda güvenilir kullanım sağlar. M12 bağlantı teknolojisi ve esnek montaj seçenekleriyle –zemin, panel veya boru montajı– sinyal kuleleri çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.