Kurcalamaya dayanıklı ölçüm ve hassas faturalandırma için yerden kazandıran EMpro DC enerji sayaçları
Phoenix Contact'ın yeni kompakt EMpro DC enerji sayacı, 650 A/1.000 V DC'ye kadar akım ve gerilimlerin yerden kazandıran, hassas ve kurcalamaya dayanıklı doğrudan ölçümünü mümkün kılar.
OCMF veri formatındaki SLIP protokollü kendini kanıtlamış RS-485 arayüzü ve kalibrasyon kanunu onayı, sayaçların şarj altyapısında faturalandırma amaçlarına uygun olduğu anlamına gelir.
DC enerji sayacı, bir ek akım trafosuna ihtiyaç duymaksızın doğru akım ve gerilimlerin doğruluk sınıfı B (EN 50470-3) ölçümünü mümkün kılar. Toplam genişliği yalnızca 107,2 mm olan ürün, DIN rayında sadece altı yatay pin aralığı (HP) kadar alan gerektirir. Faturalandırma amacıyla kullanım için DC enerji sayacı, hem mekanik olarak kurcalamaya dayanıklı bir muhafazayı hem de sayaç değerlerinin imzalanmasını ve sayacın zaman senkronizasyonunu içeren Alman kalibrasyon yasasına uygun bir onaya sahiptir. Ürünün entegre şönt ölçümlü soğutucusu, -40°C ila +80°C geniş sıcaklık uygulama aralığında güvenilir çalışma sağlar. Yerleşik RS-485 arayüzü, basitleştirilmiş noktadan noktaya protokol SLIP aracılığıyla ölçüm verilerinin üst düzey kontrol sistemleriyle iletilmesi için kullanılır.
İlave olarak, OCMF veri formatının kullanılması ve şarj kablosu kayıplarını telafi etme yeteneği, EMpro enerji sayacını e-mobilite altyapısındaki şarj işlemleri sırasında faturalandırma için ve özellikle Phoenix Contact'ın CHARX control DC şarj kontrolörleriyle etkileşim içinde önceden programlanmış bir sistem çözümü olarak ideal hale getirir.