Yeni nesil Ethernet medya dönüştürücüler
Phoenix Contact, her biri belirli endüstriyel ortamlar ve zorluklar için tasarlanmış üç yeni medya dönüştürücü ailesini pazara sunuyor.
Bu cihazlar, düşük maliyetli çözümlerden yüksek sıcaklık ve yüksek EMC ortamlarına kadar çok çeşitli endüstriyel gereksinimleri karşılamak üzere yüksek performans, dayanıklılık ve esneklik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Fiyat bilincine sahip sektörler için tasarlanan MC 1000 serisi medya dönüştürücüler, uygun fiyatlı ancak güvenilir bir bağlantı çözümü sağlar. Dönüştürücüler, fiber optik üzerinden Ethernet iletimini ve kaliteden ödün vermeden kesintisiz haberleşmeyi mümkün kılar.
MC 1000T serisi dönüştürücüler daha geniş bir sıcaklık aralığına sahiptir ve aynı zamanda zorlu ortamlarda kullanım için güçlü bir çözümdür. Zorlu koşullar altında bile kesintisiz bağlantı sağlarlar.
MC 1000E serisi, elektromanyetik parazit bulunan ortamlar ve patlama riskli bölgeler için özel olarak tasarlanmış olup istikrarlı veri alışverişi sağlar. Ayrıca cihazlar kapsamlı bir onay paketine sahiptir.
MC 1000 serisi medya dönüştürücüler endüstriyel ortamların sıkı gerekliliklerini karşılar; bu da, kesintisiz veri iletimi için yeni bir standart belirledikleri anlamına gelir.
Yeni medya dönüştürücü ürün portföyü, başarılı Phoenix Contact Ethernet switch serisinin bir uzantısıdır ve daha geniş bir yelpazede fiberglas arayüzler, uygulama odaklı işlevler, onaylar ve montaj yerleri içerir.