Ethernet network'leri için medya dönüştürücüler Fiberglas üzerinden güvenli haberleşme
Endüstriyel uygulamalarda parazitlere karşı üst düzey direnç ve uzun iletim mesafeleri için medya dönüştürücüler Ethernet verilerini şeffaf şekilde fiber optiğe dönüştürür. Cihaza ve kabloya bağlı olarak, 1 Gbps'e varan veri hızlarında 80 km'ye kadar mesafeleri bağlarlar.
Uygulamanıza ve çeşitli cam fiber arayüzlere uygun işlev yelpazesi arasından seçim yapın. Eşsiz montaj aksesuarları oldukça esnek montaj seçenekleri sunar.
Avantajlarınız
- Her uygulama için geniş ürün portföyü
- Gigabit haberleşmesi – yüksek veri hacimli uygulamalar için ideal
- Kompakt tasarım ve esnek montaj
- Gerçek zamanlı protokollere sahip uygulamalar için düşük gecikme
- Yedekli güç kaynağı
Ethernet network'leri için medya dönüştürücüler
Ürün serisi: Her uygulama için medya dönüştürücüler
Son teknoloji medya dönüştürücülerin kapsamlı ürün portföyü üç ürün serisine ayrılır:
MC 1000 serisi: Bu sınıfın Ethernet medya dönüştürücüleri temel uygulamalar için tasarlanmıştır. Size fiber optik teknolojisinin endüstriyel Ethernet network'lerinize basit ve uygun maliyetli entegrasyonu imkânını sunarlar.
MC 1000T serisi: Bu medya dönüştürücüler, zorlu endüstriyel ortamlardaki uygulamalardan kaynaklanan ileri düzey gereklilikleri karşılar. Bu cihazlar bir metal muhafazayla teçhiz edilmiştir ve diğerlerinin yanı sıra daha geniş bir sıcaklık aralığına ve bir yedekli güç kaynağına sahiptir. İilave DNV onayı gemi inşaatında kullanımı mümkün kılar.
MC 1000E serisi: Bu kategorideki medya dönüştürücüler, özel onaylar için gerekliliklere sahip uygulamalar için uygundur. Bunlar, patlama riskli bölgeleri, enerji temini ve dağıtımı uygulamalarını içerir. IECEx, ATEX, UL HazLoc ve aynı zamanda IEC 61850 ve IEEE 1613 ile onay paketi, cihazları dünya çapında kullanım için hazır kılar.
Kısa gecikme süreleri gerçekleştirin
Kritik zamanlı uygulamalar için medya dönüştürücüler
MC 1000, MC 1000T ve MC 1000E serisi cihazlar otomatik görüşmeli geçiş işletim moduyla standart depola ve ilet modu arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. Bu, çok kısa gecikmeler (latency) elde edilmesini mümkün kılar. Dolayısıyla, bu cihazlar PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT ve Sercos III gibi kritik süreli uygulamalar için idealdir.
Tekli fiber iletimi yoluyla maliyetlerden tasarruf edin
Tekli fiber iletim için medya dönüştürücüler
WDM arayüzüne sahip medya dönüştürücüler, sadece bir FO fiber ile full duplex FO bağlantısı sağlar. Bu cihazlar rüzgar türbinleri gibi optik bilezikli döner uygulamalar için idealdir. Burada döner göbek ve motor kaportasına bağlanırlar. WDM medya dönüştürücüleri sayesinde optik kayar bilezikleri tek fiberle bağlamak mümkündür. Bunlar çok fiberli bileziklere göre birkaç kat daha uygun maliyetlidir. FO fiberler aynı zamanda bir optik kayar bilezik olmaksızın iletim yaparken de korunabilir. Bu, aynı fiber-optik kablo üzerinde daha fazla haberleşme yolunu mümkün kılar.
Esnek montaj kontrol panosunda yerden kazandırır
Esnek montaj ve kolay işletmeye alma
Özel bir montaj aksamı kullanarak, Ethernet medya dönüştürücüleri DIN rayı üzerine düz olarak monte edebilirsiniz. Sonuç olarak, cihazlar alanın önemli olduğu küçük veya düz kontrol panolarında da kullanılabilir. Bağlantıların çıkış yönünü seçmekte özgürsünüz.
Medya dönüştürücüler aynı zamanda "tak ve çalıştır" yeteneklidir ve konfigüre edilmeleri gerekmez. Tekli DIP switch, bağlantı hatası geçiş fonksiyonunun gerektiği şekilde etkinleştirilmesini sağlar. Yani, cihazlar herhangi bir kullanıcı tarafından çalıştırılabilir ve montajları kolaydır. Ayrıca, ön ve yanlardaki durum LED'leri bağlantı durumları hakkında temel bilgileri bir bakışta sağlar. Kesilmiş bir bağlantı, ör: arızalı bir kablo nedeniyle; hızlı şekilde teşhis edilebilir. Kutuyu açın, bağlayın ve kullanın.
Bir bakışta Ethernet medya dönüştürücü ürün gamı
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| MC 1000 medya dönüştürücü | MC 1000T medya dönüştürücü | MC 1000E medya dönüştürücü | |
| FO portlar | SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP |
| Sıcaklık aralığı | -10°C … +60°C | -40°C … +75°C | -40°C … +75°C |
| Menzil | 20 km'ye kadar, modüle bağlı olarak SFP versiyonları | 40 km'ye kadar, modüle bağlı olarak SFP versiyonları | 40 km'ye kadar, modüle bağlı olarak SFP versiyonları |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbps (cihaza bağlı olarak) | 10/100/1000 Mbps (cihaza bağlı olarak) | 10/100/1000 Mbps (cihaza bağlı olarak) |
| Besleme gerilimi | 24 V DC | 24/48 V DC, yedekli | 24/48 V DC, yedekli |
| Alarm kontağı | Hayır | Evet | Evet |
| Muhafaza | Plastik | Metal | Metal |
| Link hatası geçişi | DIP switch üzerinden | DIP switch üzerinden | DIP switch üzerinden |
| Çalışma modu | Depola ve ilet, geçiş | Depola ve ilet, geçiş | Depola ve ilet, geçiş |
| Onay | CE, UL | CE, UL, DNV-GL | CE, UL, UL Hazloc, IECEx, DNV-GL, ATEX, IEC 61850, IEEE 1613 |
| Ürün listesine git | Ürün listesine git | Ürün listesine git |