Phoenix Contact E-Mobilite Çin'de genişlemeye devam ediyor
Phoenix Contact, Çin'in Lishui kentindeki yeni tesisle e-mobilite üretim kapasitelerini genişletiyor. Çin genel merkezinden ve Nanjing'deki diğer üretim tesisinden sonra bu, Phoenix Contact Grup'un Çin'deki üçüncü fabrikasıdır.
Lishui geliştirme bölgesindeki yeni lokasyon, e-mobilite için şarj altyapısının ve elektrikli araçlar için şarj arayüzlerinin geliştirilmesine yönelik bileşenlerin üretimine odaklanacak. Bunun tüm bölge için deniz feneri etkisi vardır: Lishui, alternatif sürücü sistemlerine yönelik endüstrilere odaklanıyor.
Phoenix Contact E-Mobility, Lishui'deki yeni üretim tesisinde elektrikli araçlar için Çinli otomobil ve şarj altyapısı üreticilerine sağlanmak üzere çeşitli şarj kabloları geliştirip üretecek. Şirket, satın alma, üretim ve satış pazarlarının birbirine yakın olduğu yerelden yerele kaynak kullanımına güveniyor. Son yıllarda Lishui bölgesi e-mobilite endüstrisi açısından güçlü bir gelişim gösterdi. Elektrikli araçlar üreten beş şirket ve sektöre yönelik temel bileşenler üreten 200'den fazla şirket halihazırda buraya yerleşmiş durumdadır.
Yeni Phoenix Contact fabrikasının temeli Haziran 2023'ün sonunda düzenlenen bir törenle atıldı. Phoenix Contact Çin Genel Müdürü Gu Jiandang, konuşmasında Lishui'deki yeni tesisin önemini vurguladı: “Phoenix Contact Çin, 2010 yılında elektrikli araçlar için Çin pazarına etkili bir giriş yaptı. Lishui'deki yeni tesisle yeni bir başlangıç noktasına ulaştık. Sektöre yönelik yüksek kaliteli ürünler üretmeye devam etmek ve müşterilerimize yönelik projeleri planlandığı gibi tamamlamak için bölgeyle yakın işbirliği içinde çalışacağız. Lishui bölgesiyle birlikte, diğer endüstri ortaklarını Lishui lokasyonuna katılmaya ve yeni araç endüstrisi için bir gelecek yaratma konusunda bize katılmaya davet ediyoruz”.
Phoenix Contact E-Mobilite Strateji ve Çin Koordinasyon Direktörü Arno Kiefer de yeni lokasyonun önemine dikkat çekerek “E-mobilite endüstrisindeki hızlı gelişim, Çin'de üçüncü bir lokasyon gerektiriyor. Bununla Çin ve Alman ekipleri arasındaki başarılı iş birliğini sürdürüyoruz” dedi.
Yeni bina, 20.000 m²'nin biraz altında bir alanda yaklaşık 26.000 m²'lik toplam alanı kapsıyor. Bina 20.000 m² üretim ve depolama ile 6.000 m² ofis alanına bölünmüş. 2025'in ilk çeyreğinde üretimin başlamasıyla iş gücü 200'den fazla çalışana ulaşacak. 2025 yılının ikinci yarısında üretimin hızlanmasıyla birlikte yıllık birkaç yüz bin AC ve DC şarj kablosu üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca Çin pazarı için her yıl yüz binlerce araç şarj girişi üretilecek.
Çin, e-mobilitenin büyüme eğiliminde olduğu tek ülke değil. 2023 yılında Almanya'nın Schieder-Schwalenberg kentindeki Phoenix Contact E-Mobility lokasyonunda 2.300 m²'lik yaklaşık 160 çalışanı ağırlayacak yeni ofis alanı oluşturuldu. Kuzey Amerika pazarındaki gelişmeler de dinamik şekilde ilerlemektedir. Phoenix Contact ayrıca buradaki e-mobilite faaliyetlerini genişletiyor ve yerelden yerele kaynak kullanımına odaklanıyor. Şirket, satış yapılarını genişleterek Kuzey Amerika pazarındaki ürün segmentlerini güçlendiriyor.