Phoenix Contact orta ve uzun vadeli büyüme için kapsamlı bir yatırım programı planlıyor
Almanya'nın Nürnberg kentindeki SPS otomasyon ticaret fuarında düzenlenen basın toplantısında Phoenix Contact'ın Operasyon Direktörü Ulrich Leidecker, şirketin iki yıllık ortalamanın üzerinde büyümesinin ardından 2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana gelen önemli sipariş düşüşüyle ortaya çıkan durumdan bahsetti. Şu anda Phoenix Contact'ın 2023 mali yılını önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde iki gelir düşüşü ve toplam üç buçuk milyar avroluk gelirle kapatacağı tahmin ediliyor.
"2019 yılından itibaren gelişimimizi ele alırsak aslında bugüne kadar yıllık ortalama yüzde 9,1 büyüme elde ettik. Bu durum mevcut ekonomik gelişmenin yapısal bir sorun olmadığını gösteriyor. Phoenix Contact'ın ürün ve çözümleri özellikle gelecekte yatırım yapılmaya devam edilecek alanlar olan elektrifikasyon ve otomasyon için kullanılıyor”. Değer zincirinin farklı noktalarında yüksek stokların yol açtığı talep düşüşü, dünyanın tüm bölgelerini etkiliyor. Bu özellikle Asya'da fark edilirken, bazı Avrupa ülkeleri büyüme kaydetmeye devam ediyor. Çalışan sayısı çok az artmakta ve 22.000'in biraz altında kalmaktadır.
Leidecker, yılın ikinci yarısında başlayan ekonomik krize rağmen 2023'ün Phoenix Contact için ne kadar özel olduğunu vurguladı: "Dünya çapındaki çalışanlarımız ve müşterilerimizle birlikte 100. yılımızı kutlamanın mutluluğunu ve ayrıcalığını yaşadık. Bu 100 yıl boyunca çok şey başardık, büyümemize ve gelişmemize rağmen aile işimizin değerlerine ve kültürüne sadık kaldık”.
Genel Müdürler ve hissedarlar, çok sayıda etkinliği, aile günlerini ve personel partilerini, çalışanlarına şirketin bugünkü haline gelmesini mümkün kılan olağanüstü bağlılıklarından dolayı teşekkürlerini ifade etme fırsatı olarak kullandılar. “Ayrıca müşterilerimizle olan özel anları etkinliklerde paylaşarak ortaklıklarımızı öne çıkardık ve güçlendirdik. Sonuçta sürdürülebilir bir dünyanın temelini oluşturan enerji devrimine yönelik çözümleri müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte ileriye taşıyoruz”. Bu nedenle, 2023 yılında ortaklar ve küresel iştiraklerle birlikte uygulanan küresel sürdürülebilirlik projelerine de odaklanıldı.
Hem yeni Bina 60'ta hem de mevcut binalarda yatırım programı ile sürdürülebilirlik ve verimlilik önlemleri hakkında daha fazla bilgiyi sağdaki sütunda indirebileceğiniz açıklamada bulabilirsiniz.