DC şarj istasyonu ile elektrikli araç arasında bir arayüz çözümü olarak araç şarj kontrolörleri

2025-01-21
CHARX control vehicle, DC şarj istasyonu ile elektrikli araç arasında Powerline (PLC) üzerinden üst düzey haberleşme (TCP/IP) sağlar.

Phoenix Contact'ın bağımsız araç şarj kontrolörü CHARX control vehicle, elektrikli araçlar ve hizmet araçları için CCS şarj girişleri aracılığıyla DC şarjı sağlar.

Kontrolör, DC şarj istasyonu ile elektrikli araç arasında DIN 70121 ve ISO 15118'e uygun olarak CAN üzerindeki Powerline (PLC) aracılığıyla üst düzey haberleşme (TCP/IP) sağlar. DC şarj işlemini, kilitleme aktüatörünü, opsiyonel LED durum göstergesini, başlatma/durdurma işlevini ve yüksek gerilim kontaktörlerini kontrol eder ve aynı zamanda sıcaklık sensörlerini değerlendirir.

CHARX connect universal CCS araç şarj girişi için ön parametrelendirme sayesinde araç şarj kontrolörü hızlı bir şekilde kurulabilir. CHARX control vehicle ayrıca ISO 15118-20'ye göre çift yönlü şarj için V2G özelliğine sahiptir ve CCS şarj girişine sahip tüm elektrikli araç türleri için çok amaçlı olarak kullanılabilir. Kontrolör, karayolu araçları için E1 onayına sahiptir ve aracın genel siber güvenlik konseptinde hem UN R155 hem de UN R156 yönetmeliklerine uygunluk için hazırlanmıştır. Ayrıca araç şarj kontrolörü otomotiv sektörünün yüksek güvenlik standartlarını karşılar.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim