Phoenix Contact'ın ikinci nesil sıvı soğutmalı CHARX connect professional HPC şarj konnektörleri, Boost modunda 1 MW'a kadar iletim sağlar. Bu şarj gücü sayesinde elektrikli araçlar sadece birkaç dakika içinde şarj edilmekle kalmaz, aynı zamanda büyük bataryalara sahip hizmet araçları da hızlı bir şekilde tekrar kullanıma hazır hale getirilebilir.
Haberler Ürünlerimiz ve teknolojilerimiz, şirketimiz, stratejik iş geliştirmelerimiz ve sürdürülebilir taahhüdümüz hakkında en son haberleri takip edin. İndirme alanından basın bilgilerini ve görsel materyalleri rahatlıkla indirebilirsiniz.
- Filtreler:
-
Saha
-
Etkinlik kategorisi
-
Ürün kategorisi
- Uygulanan Filtreler (1):
1.000 kW'a kadar CCS megawatt şarj kabloları – Yüksek Güçlü Şarj yeniden keşfedildi
DC şarj istasyonu ile elektrikli araç arasında bir arayüz çözümü olarak araç şarj kontrolörleri
Phoenix Contact'ın bağımsız araç şarj kontrolörü CHARX control vehicle, elektrikli araçlar ve hizmet araçları için CCS şarj girişleri aracılığıyla DC şarjı sağlar.
Phoenix Contact electronica 2024'te: Yenilikçi bağlantı teknolojisi ve yenilenebilir enerjiler ön planda
Phoenix Contact sinyal, veri ve güç iletimi konusunda öne çıkan ürün ve çözümlerini 12 - 15 Kasım tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek electronica 2024 fuarında "Değişerek İlerle - Geleceği Yakala" sloganı altında sunacak. Fuarın odağında çığır açan bağlantı teknolojilerinin yanı sıra şarj altyapısı, yenilenebilir enerjiler ve All Electric Society bünyesinde endüstriye yönelik DC çözümleri yer alacak.
Yeni gövde tasarımında Tip 2 CCS şarj kabloları – sağlam, bakımı kolay ve iyi düşünülmüş
Phoenix Contact'ın kanıtlanmış CHARX connect standard CCS şarj konnektörlerinin yeni nesli, DC şarj istasyonlarının kurulumuna uygundur ve 150 ila 250 kW (150 ila 250 A/1.000 V) arasındaki orta güç aralığını kapsar. Yeni gövde tasarımında ürün ailesi sağlamlık, güvenlik, faturalandırma ve bakım açısından çok sayıda iyileştirme sunuyor.
250 kW'a kadar kalıcı şarj için CE-onaylı soğutmasız GB/T DC şarj kabloları
Yeni CHARX connect standard nesil GB/T DC şarj kablolarıyla Phoenix Contact, küresel e-mobilite piyasası ve ilgili uygulamalar için en son Çin GB/T standardı 20234'e uygun CE-onaylı bir şarj kablosu sunuyor.