250 kW'a kadar kalıcı şarj için CE-onaylı soğutmasız GB/T DC şarj kabloları

2024-04-22
Soğutmasız CHARX connect standard GB/T DC şarj kabloları

Yeni CHARX connect standard nesil GB/T DC şarj kablolarıyla Phoenix Contact, küresel e-mobilite piyasası ve ilgili uygulamalar için en son Çin GB/T standardı 20234'e uygun CE-onaylı bir şarj kablosu sunuyor.

Soğutmasız CHARX connect standard DC şarj kablosunun 125 kW (125 A/1.000 V) ve 250 kW (250 A/1.000 V) versiyonları mevcuttur - Boost Modunda, geçici olarak 350 kW'a (350 A/1.000 V) kadar şarj güçleri mümkündür.

Şarj konnektörünün sağlamlığı ve dayanıklılığı yenilikçi sıkma işleminin yanı sıra kullanılan malzemelerle de sağlanır: Gümüş kaplamalı kontaklar aşınmaya ve korozyona karşı dirençli olup muhafaza aşınmaya, düşmeye ve darbeye dayanıklıdır. Genel olarak, şarj konnektörü IP67 koruma sınıfına sahiptir ve dolayısıyla dış ortam uygulamalarında kullanıma uygundur. Düşük burulmalı esnek kablo yalnızca 2 x 70 mm²'lik iletken kesitine sahiptir, kolay ve rahat kullanım sağlar ve donmaya karşı dayanıklıdır.

Standart versiyonlara ilave olarak, kişiselleştirilebilen konfigüre edilebilir bir versiyon olarak CHARX connect standard GB/T DC şarj kablosu mevcuttur. Örneğin şarj konektörü, akıllı uygulamaların tatbik edilmesi için programlanabilir LED'ler veya bir S1 switchi ile donatılabilir.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim