Aşırı gerilim korumasında yeni boyut : Kolay ve emniyetli montaj ve çalıştırma
Phoenix Contact'ın yeni Valvetrab Safe Protection Plus (VAL-SPP) aşırı gerilim koruma cihazları, yüksek sistem sürekliliği için geleceğe yönelik montaj ve emniyet özellikleriyle aşırı gerilim koruması sağlar.
Cihazlar özellikle basitlikleri ve emniyet özellikleri ile öne çıkar. Yanlış kablolama ve temasa karşı koruma gibi yenilikçi özelliklerin yanı sıra yalnızca 3 Nm'ye kadar azaltılmış sıkma torku sunarlar. Ürün gamı, güvenilir koruma sağlamak için maksimum performans ve dayanıklılık sağlar. Güçlendirilmiş yalıtım ayrıca ilave kullanıcı ve sistem güvenliği sağlar. Doğrudan tepki sigortayı ve montajı korur. Hızlı bağlantı kesme, yüksek düzeyde işletim güvenliği sağlar.
VAL-SPP aşırı gerilim koruma cihazı, farklı nominal gerilimlerde AC ve PV uygulamalarını kapsar. Güçlü gerilim dalgalanmaları olan şebekelere yönelik versiyonlar portföyü genişletir. Sağlam tasarım, zorlu ortamlarda ve 5.000 m'ye kadar rakımlarda montaja olanak tanır. 315 A'e kadar sigortasız kullanım seçeneği, yer tasarrufu sağlayan ve uygun maliyetli montaja olanak sağlar.
ECAD sistemlerine yönelik kapsamlı dijital veriler, sistem planlamayı kolaylaştırır ve ürün gamını tamamlar. Çevrimiçi seçim kılavuzu, uygulama için doğru ürünü hızlı ve kolay şekilde bulmanızı sağlar. Modüler aksesuarlarla daha sonra ek işlevler de kolaylıkla entegre edilebilir.