Yüksek derecede kompakt devre kesici

2024-04-22
Yüksek derecede kompakt devre kesici

Phoenix Contact'ın PLC-Interface'i, yalnızca 6,2 mm toplam genişlikte bir röle arayüzü ile devre kesicinin yenilikçi kombinasyonunu sunar ve böylece kontrol panosunda yerden kazandırır. Nominal akım ve kesme karakteristiği, cihazdaki DIP switch'ler vasıtasıyla ayrı ayrı yapılandırılabilir.

Manuel konfigürasyon, "Sigorta modu" (aşırı akımdan sonra kapatma) veya "Hiccup modu" (döngüsel otomatik yeniden başlatma girişimi) gibi çeşitli açtırma özelliklerinin ayarlanmasına izin verir ve ayrıca açma eşiklerinin 1...6 A arasında 1 A'lik artışlarla ayarlanmasına olanak tanır. Bir kanalın fiziksel aşırı yüklenme nedeniyle kapanması görsel olarak ve uzaktan sinyalizasyon yoluyla gösterilir. Bir aktif diyagnostik çıkışı, üst seviye kontrolöre güvenilir bir durum mesajı sağlar.

Kapsamlı aksesuarlar, köprüleme seçenekleri ve sistem kablolama çözümleri, kablolama işçiliğini azaltmaya ve hızlı kablolamaya katkıda bulunur. Hem evrensel uyumluluk hem de mevcut kurulumların PLC-Interface ürün serisiyle kolay sistem entegrasyonu ve fonksiyon genişlemesi, neredeyse her uygulamada yüksek derecede esneklik sağlar.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim