Proses verilerine merkezi olmayan uzak I/O erişimi için basit Modbus/RTU bağlantısına sahip lojik modülleri.

2024-04-22
Yüksek derecede kompakt lojik modüller

RS-485 Modbus/RTU üzerinden network bağlantısı sayesinde, Phoenix Contact'ın PLC logic'i – bir anahtarlama cihazı ile kontrolörün bir kombinasyonu – üst düzey otomasyon sistemlerine kolayca ve emniyetli şekilde entegre edilebilir. PLC logic proses verilerine merkezi olmayan erişimin uzaktan kontrol, diyagnostik ve görselleştirme için uygulanması kolaydır ve web tabanlı yönetim yoluyla kolayca konfigüre edilebilir.

RS-485 Modbus/RTU üzerinden network bağlantısı sayesinde, Phoenix Contact'ın PLC logic'i – bir anahtarlama cihazı ile kontrolörün bir kombinasyonu – üst düzey otomasyon sistemlerine kolayca ve emniyetli şekilde entegre edilebilir. PLC logic proses verilerine merkezi olmayan erişimin uzaktan kontrol, diyagnostik ve görselleştirme için uygulanması kolaydır ve web tabanlı yönetim yoluyla kolayca konfigüre edilebilir.

Yerleşik RS-485 arayüzüne sahip yeni PLC logic modülleri, Modbus/RTU network'lerine kolay entegrasyon sağlar. 16 I/O'lu dağıtılmış temel modüller olarak veya iki genişletme modülü ve 48 I/O'lu tam konfigürasyonda lojik modülleri, üst düzey otomasyon sistemlerinin cihazları olarak bağlanır. Lojik modüllerin bağımsız kontrol konsepti, Modbus haberleşmesi kaybolsa bile yerel uygulama işlevselliğinin sağlandığı anlamına gelir.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim