Entegre cihaz korumalı güç kaynağı
Phoenix Contact'ın entegre elektronik devre kesicili Trio Power güç kaynağı artık üç fazlı bir versiyon olarak da mevcut.
Üçüncü nesil Trio Power güç kaynakları, makine imalatında yeni standardı belirlemeye devam ediyor. Güç kaynakları kompakt, sağlam, güvenilirdir ve kolay kullanımlarıyla etkileyicidir. Entegre çok kanallı cihaz korumasına sahip yeni üç fazlı güç kaynakları yerden kazandıran tasarıma sahiptir ve artık 40 A'e kadar nominal çıkış akımı da mevcuttur. Güç kaynakları aynı zamanda özellikle kolay kullanımlarıyla öne çıkar: Push-in bağlantı teknolojisi hızlı ve aletsiz montajı mümkün kılar. Entegre etiketleme alanları kolay ekipman tanımlaması (EID) ve devre etiketlemesi için kullanılabilir. Kolay devreye alma konsepti sayesinde cihazlar hızlıca kullanıma hazır hale gelir. Potansiyometrelerin mekanik kilidi cihazların kurcalamaya karşı da dayanıklı olmasını sağlar.
Ayrıca, güç kaynakları akıllı diyagnostik seçeneklerine sahiptir: Çok renkli LED'ler ve ortak bir röle kontağı, ilgili tüm durumları bildirir. Uzaktan sıfırlama fonksiyonu, çıkış kanallarının dijital giriş yoluyla sıfırlanmasını sağlar. IO-Link haberleşmesi ayrıntılı diyagnostiği ve parametrelendirmeyi kolaylaştırır. Dinamik boost (%150/5 sn) aynı zamanda zor yüklerin de devreye alınmasını sağlar. Akıllı kendi kendini izleme ve entegre yük yönetimi, yüksek sistem sürekliliği sağlar.