VAL-SPP cihazları basitlikleri ve güvenlikleri ile öne çıkar. Yanlış kablolama ve temasa karşı koruma gibi yenilikçi özelliklerin yanı sıra yalnızca 3 Nm'ye kadar azaltılmış sıkma torku sunarlar. Bu nedenle VAL-SPP ürün ailesi, geleceğin standartlarını bugünden karşılayan ileriye yönelik avantajlar sunmaktadır.
Aşırı gerilim korumasında yeni boyut
Elektrik sistemlerinin sürekliliği konusunda yüksek talepler bulunmaktadır. Phoenix Contact, Safe Protection Plus ile geleceğin aşırı gerilim koruma standartlarını bugünden belirliyor. VAL-SPP cihazları, sisteminizin yüksek düzeyde sürekliliğini sağlayan ileriye yönelik montaj ve güvenlik özelliklerini birleştirir.
Aşırı gerilim koruması bir adım ileri gidiyor
VAL-SPP ürün ailesinin avantajları SPP'nin açılımı Safe Protection Plus olup şu anlama gelir:
- İleriye yönelik montaj ve güvenlik özellikleriyle kolay ve güvenli montaj
- Maksimum performans ve dayanıklılıkla güvenilir sistem koruması
- Optimize edilmiş tasarım ve geniş portföy sayesinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
- Kapsamlı dijital veriler ve seçiciler sayesinde basit planlama
VAL-SPP ürün ailesi, güvenilir koruma sağlamak için maksimum performans ve dayanıklılık sağlar. Güçlendirilmiş yalıtım ayrıca ilave kullanıcı ve sistem güvenliği sağlar. Doğrudan tepki sigortayı ve montajı korur. Hızlı ayırma yüksek seviyede operasyonel güvenliği garanti eder.
VAL-SPP, farklı nominal gerilimlerde AC ve PV uygulamalarını kapsar. Güçlü gerilim dalgalanmaları olan şebekelere yönelik versiyonlar portföyü genişletir. Sağlam tasarım, zorlu ortamlarda ve 5000 m'ye kadar rakımlarda montaja olanak tanır. 315 A'e kadar sigortasız kullanım seçeneği, yer tasarrufu sağlayan ve uygun maliyetli montaja olanak sağlar.
ECAD sistemlerine yönelik kapsamlı dijital veriler sisteminizi planlamanızı kolaylaştırır. Çevrimiçi seçim kılavuzumuz, uygulamanız için doğru ürünü hızlı ve kolay şekilde bulmanızı sağlar. Modüler aksesuarlarla daha sonra ek işlevler de kolaylıkla entegre edilebilir.
AC uygulamalar için aşırı gerilim koruması
Ayrı N ve PE iletkenli üç fazlı güç kaynağı sistemleri için VAL-SPP aşırı gerilim koruması
Safe Protection Plus ürün gamının kapsamlı aşırı gerilim koruması portföyü, çeşitli devre ve gerilim versiyonlarından oluşur. Bunlar tek kanallı aşırı gerilim korumasından dört veya beş iletkenli sistemler için montaja hazır devre versiyonlarına kadar çeşitlilik gösterir.
Ürünlerle ilgili daha fazla bilgiye bağlantılı ürün listesinden ulaşabilirsiniz. İlgili ürün bilgi sayfalarında teknik veriler, 3D modeller, montaj açıklamaları ve çok daha fazlası yer almaktadır.
Kuzey Amerika besleme sistemleri için aşırı gerilim koruması
VAL-US-SPP ürünleri ile Phoenix Contact, Kuzey Amerika besleme şebekeleri için aşırı gerilim koruması için açıklanan kurulum ve güvenlik özelliklerini de sunar. Bu besleme şebekelerinde farklı besleme gerilimlerinin yanı sıra bölünmüş faz, wye veya delta gibi devre versiyonları da mevcuttur. VAL-US-SPP ürünleri Açık Tip UL Listelidir. Bu, yeni ve mevcut sistemlere daha fazla test yapılmadan entegre edilebilecekleri anlamına gelir.
VAL-US-SPP ürünleri hakkında daha fazla bilgiyi kategori sayfamızda bulabilirsiniz:
PV uygulamalar için aşırı gerilim koruması
PV uygulamaları için VAL-SPP-T2-...PV... aşırı gerilim koruması
Aşağıdaki gibi ayrıntılı bilgiler:
- Teknik veriler
- 3D modeller
- Montaj talimatları
- Değişim ürünleri
Safe Protection Plus (SPP) ürün ailesindeki fotovoltaik uygulamalara yönelik aşırı gerilim koruma cihazlarının tüm portföyü için lütfen linkteki ürün listesine bakın.