Tek bir işlem adımında tüm klemens dizilerinin otomatik markalanması
Phoenix Contact'ın Thermomark E.Vario termal transfer rulo yazıcısı ile yüzde 70'e varan zaman tasarrufu elde edilebilir. Aplikatör yeni Thermomark E serisinin bir parçasıdır. Modüler sistem, güçlü bir termal transfer rulo yazıcısını dört farklı aplikatörle birleştirir.
Yazıcı, yüksek ve düz etiketleme kanalları için tüm klemens dizilerini kesintisiz formatta sadece iki malzeme ile etiketler. Aynı zamanda sürekli tip malzeme uygun genişliğe göre özel olarak uyarlanır. Farklı pin aralıklarının sayısına bakmaksızın 3,5 ile 1.000 mm arasındaki tüm genişlikler uygulanabilir. Delikler, mühendislik yazılımından gelen verilere göre otomatik olarak atanır.
Yeni sistem, otomatik süreç sayesinde kolay kullanım sunar ve klemens dizisi etiketlerinin sürekli olarak yüksek kalitede olmasını sağlar.