Veri merkezleri için Heavycon endüstriyel konnektörler

2025-07-22
Heavycon Data Center konnektörleri

Phoenix Contact'ın yeni Heavycon Data Center konnektörleri PDU'dan IT rafına güç iletimini optimize eder ve 70 A'e kadar sağlam güç iletimi sağlar. Krimp kontakların düşük kontak direnci güç tüketimini yüzde 60'a kadar azaltır. Daha düşük ısı üretimi soğutma gereksinimini azaltır.

Operatörler, PDU'dan IT rakına güç dağıtımı için kanıtlanmış bağlantı teknolojisine güveniyor. Data Center konnektörlerinin kompakt tasarımı, yerden tasarruf sağlayan kablolama sağlar. Ayrıca, aletsiz "Klik" kilitleme, montaj süresini önemli ölçüde azaltır. Heavycon konnektörleri 70 A nominal akım ve 690 V nominal gerilim ile zorlu uygulamalar için tasarlanmıştır. Konnektörler 4 + PE pozisyonuna sahiptir ve 6 ila 25 mm² (AWG 10 ila AWG 4) kablo kesitlerini destekler. M32 veya M50 boyutundaki entegre kablo rakoru, gergi kilidi ile veya gergi kilitsiz mevcuttur ve güvenli bir bağlantı sağlar.
Heavycon Data Center konnektörleri böylece modern veri merkezleri için enerji tasarruflu ve güçlü bir çözüm sunar.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim