Güç iletiminde sanayi tipi konnektörler için push-in kontak ara parçaları

2024-05-21
Push-in kontak ara parçalarına sahip sanayi tipi konnektörler

Phoenix Contact'ın HEAVYCON modular sanayi tipi konnektörleri için push-in kontak ara parçaları, kolay ve aletsiz kablo bağlantıları sağlar. Yüksek akım uygulamalarına yönelik yeni kontak ara parçaları, 100 A'e kadar akımları güvenilir şekilde iletir.

Sinyal ve veri iletimi gibi diğer kontak ara parçalarıyla bir gövde içerisinde kombinasyon seçeneğiyle, bireysel, yer tasarrufu sağlayan bir tak-çalıştır bağlantısı oluşturulur.

Yenilenebilir enerjinin iletimi, depolanması ve büyük veri merkezlerine güç sağlanması için 40 A'den itibaren yüksek nominal akımlara sahip konnektörlere olan talep artıyor. Sanayi tipi endüstriyel konnektörler giderek geleneksel CEE tak-çalıştır cihazların yerini alıyor. Temas direncinin daha düşük olması nedeniyle, CEE fişine kıyasla güç kaybı azaltılabilir ve bunun sonucunda elektrik maliyetleri önemli ölçüde düşürülebilir. Ayrıca HEAVYCON modular, tek bir gövdede farklı iletim ortamlarının birleştirilmesine olanak sağlayarak son derece kompakt bir arayüz oluşturur. Push-in kontak ara parçaları, 100 A'e kadar güvenli, aletsiz güç bağlantısı sağlar. Yüksüklü çok telli kablolar veya 16 mm²'ye kadar tek telli kablolar doğrudan ve kolayca yerleştirilebilir. Push-in kontak ara parçalarının kompakt bağlantı bölmeleri, daha önce yalnızca geleneksel krimp bağlantıları kullanılarak yüksek bir paketleme yoğunluğu sunar. Push-in Teknolojisi titreşime dayanıklı ve gaz geçirmez bir bağlantı ile maksimum temas ve kablo çekme kuvveti sağlar. Geniş ürün yelpazesinde her uygulama için mükemmel kontak ara parçası bulunmaktadır.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim