Enerji depolama sistemleri için güvenli bağlantılar

2025-02-20
BPC serisi batarya kutup konnektörleri

Ters polariteye karşı korumalı yeni Phoenix Contact BPC serisi konnektörler enerji depolama sistemlerinde kullanım için idealdir. 360° dönebilme özellikleri ve çeşitli bağlantı tipleri sayesinde kullanıcılara yüksek düzeyde esneklik sağlarlar.

Dokunma emniyetli kontaklar ve renk kodlu ve mekanik kodlama, batarya kutuplarını bağlarken güvenliği garanti eder. Konnektörlerin suya dayanıklılığı da güvenilir bir kurulumun sağlanmasına yardımcı olur. İstikrarlı güç iletimi, zorlu koşullar altında bile yüksek düzeyde darbe ve titreşim direnci sağlar. Konnektörler 400 A'e kadar yüksek akımlar iletir ve 1.500 V'a kadar uygulamalar için uygundur. UL 4128, UL 1973 ve UL 9540 uyarınca ilgili tüm enerji depolama standartlarını karşılarlar.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim