Vidalı dişe sahip sanayi tipi konnektörler
Heavycon D7 konnektörlerin kolay ve zaman kazandıran montajı için Phoenix Contact vidalı dişe sahip panel montaj tabanları sunar. M25 veya M32 kontra somun ile yuvarlak panel kesiklerine kolayca takılabilir veya ilgili dişlere sahip motorlara ve cihazlara doğrudan vidalanabilir.
D7 boyutundaki sanayi tipi konnektörler, makine ve sistemlerin esnek, yerden tasarruf sağlayan ve sağlam bir şekilde kablolanmasını sağlar. Vidalı dişe sahip yeni panel montaj tabanları, montaj sırasında önemli miktarda zaman tasarrufu sağlar ve böylece mevcut kablo rakoruna takılabilir bir alternatif sunar. Panel montaj tabanları ve kovan muhafazaları korozyona dayanıklı pres döküm alüminyum veya yüksek kaliteli plastik açılı ve düz versiyonlarda mevcuttur. Özellikle kompakt ve sağlam tasarımları ile karakterize edilirler. IP66 ve IP67 koruma sınıfına sahip olan bu ürünler toza ve suya karşı optimum koruma sağlar ve -40 ila +125°C sıcaklık aralığı için tasarlanmıştır. Bu, dış mekân uygulamalarında bile emniyetli kullanım sağlar. İletken yüzeyler ve contalar güvenilir EMC koruması ve emniyetli çalışma sağlar. Ayrıca Heavycon D7 konnektörleri DIN EN 61373 uyarınca darbeye ve titreşime dayanıklıdır. Bu özellikleriyle güvenilir, yerden tasarruf sağlayan sinyal, güç ve veri iletimi için ideal bir çözüm sunarlar. Yuvarlak panel kesikleri için panel montaj tabanları da çeşitli uygulamalarda hızlı kurulum sağlar.