Push-in Teknolojili konnektörler

2024-11-12
Push-in Teknolojili Connexis konnektörler

Phoenix Contact'ın Push-in bağlantı teknolojisine sahip yeni Connexis DD31PS konnektörleri sahada ve fabrikada kablolamayı basitleştirek hızlandırır.

Endüstriyel üretimde ön montajlı çözümlere yönelik eğilim, şirketlere üretim süreçlerini daha hızlı ve daha verimli hale getirme fırsatı sunuyor. Bununla birlikte, sahada çeşitli uygulamalar için bir uzman tarafından kablolanması gereken bağlantılar da vardır.
Burada, yeni kablodan-karta konnektörlerin Push-in bağlantı teknolojisi, ön montajlı olmayan bileşenlerin esnek bir şekilde bağlanmasını sağlar. Alet gerektirmeyen direkt bağlantı teknolojisi sayesinde Push-in, yüksüklü tek telli ve çok telli kabloların bağlanmasını kolaylaştırır. Phoenix Contact, hatalı eşleşmeyi önlemek için kodlanmış konnektörler ve soketler de sağlamaktadır.
Farklı tasarım ve versiyonlara sahip DD31PS serisi, havada bağlantılar ve panel geçişleri gibi çok sayıda uygulama için uygundur. Örneğin robot biliminde, asansör teknolojisinde ve batarya yönetiminde. Push-in bağlantılı kablodan-karta konnektörler 3,81 mm pin aralıklı ve 4 ila 20 kutuplu çift sıralı versiyonlar olarak mevcuttur. Krimp bağlantı teknolojisine sahip kablodan-karta konnektörlerin mevcut ürün portföyünü tamamlarlar.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim