GameChangers'lar: Cihaz bağlantısında devrim
Phoenix Contact cihaz bağlantısı için GameChangers'ları sunar: Bunlar, ilerici fikirler, teknolojiler ve malzemelerle, cihaz üretiminde hız, kompaktlık, ağırlık, sağlamlık, esneklik ve performansı artırmak için çözümler içerir.
Single Pair Ethernet için çift telli konnektörler gibi yenilikçi konnektörler yalnızca iletim hızlarıyla değil, aynı zamanda tasarım, montaj ve devreye alma işlemlerini hızlandırmalarıyla da etkileyicidir. PCB konnektörleri, performans yeteneklerini özellikle küçük bir alanda gösterir. Her milimetre, örneğin 6,35 mm aralıklı Push-in bağlantılı PCB konnektörlerinde olduğu gibi daha yüksek performans ve işlevsel yoğunluk elde etmek için kullanılır. Yenilikçi bağlantı teknolojileri, örneğin kol mekanizmalı PCB bağlantıları veya push-pull hızlı kilitlemeli M12 konnektörlerde olduğu gibi cihazların bağlanmasını çok kolaylaştırır.
Hava koşullarına dayanıklı dış mekân muhafazaları veya güvenli güç dağıtımı için montaj konnektörleri gibi yüksek koruma derecelerine sahip sağlam ürünler, zorlu koşullarda bile bir güç oyunu için uygundur. Esnek ve özelleştirilebilir konnektörler ve muhafazalar, cihazların tasarım seçeneklerini genişletir. Güçlü konnektörler, zorlu uygulamalar için tam güç sağlar. Örneğin, tutarlı sinyal ve güç iletimi için üreticiler arası uyumlu M17 ve M23 konnektörleri veya 1.500 V'a kadar enerji depolamaya yönelik konnektörler.