SPE üzerinden PROFINET için tek tip konnektör sistemi

2024-11-12
SPE üzerinden PROFINET için tek tip konnektör sistemi

PROFIBUS & Profinet International (PI) ve teknolojileri, çok sayıda yenilik ve üreticiler arası birlikte çalışabilirlik ile eş anlamlıdır. Bağlantı söz konusu olduğunda bu, konnektörler ve kablolarla başlar.

Şu anda iki ve dört çiftli Ethernet kablolarıyla bağlantı zaten mümkün. Ve şimdi endüstriyel otomasyona yönelik bir konnektör olan Single Pair Ethernet (SPE) başarı öyküsünü sürdürüyor. Bu, uzun zamandır beklenen bir konuya açıklık ve kesinlik getiriyor. Bu, SPE'nin yardımıyla minyatürleştirmeyi büyük ölçüde ileriye taşıyan önemli bir kilometre taşıdır. Geleceğe hazır yapısıyla yeni SPE konnektör sistemi, temel uygulama gereksinimlerine göre gerçekleştirilmiştir. SPE konnektör sistemi şu anda uluslararası standardizasyon için sunulmaktadır. Kontrol panosundaki, sahadaki ve aynı zamanda hibrit kurulumlardaki uygulamalar için tek tip pinli konnektör modeli, "bağlantı elemanını" oluşturur. Bu, evrensel bir SPE standardının yolunu açacaktır. Endüstri için bu yeni nesil, geleceğe doğru atılmış ileri bir adımdır. Çok sayıda üretici, yakın gelecekte bunu uygulama niyetlerini açıkladı.
Güç konsepti gibi SPE haberleşmesinin diğer seviyelerinde de standartlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Bu, tüm katmanlarda tutarlı bir SPE çözümü elde edilmesini sağlayacaktır.
Uluslararası standartların kullanılması sayesinde bu çözüm daha yüksek hızlarda bile tüm Single Pair Ethernet uygulamaları için kullanılabilir. PI ve onun kendini adamış üyeleri ile Profinet'in birçok küresel destekçisi sayesinde dünya daha temiz bir yer haline geliyor.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim