Haberler Ürünlerimiz ve teknolojilerimiz, şirketimiz, stratejik iş geliştirmelerimiz ve sürdürülebilir taahhüdümüz hakkında en son haberleri takip edin. İndirme alanından basın bilgilerini ve görsel materyalleri rahatlıkla indirebilirsiniz.

  • Filtreler:
  • Uygulanan Filtreler (1):
XPC serisi PCB konnektörler

XPC 2,5 PCB konnektöründe Push-X

Phoenix Contact, yenilikçi Push-X teknolojisine sahip PCB konnektör serisini 2,5 mm²'ye kadar kablo kesitleri için yeni bir konnektör içerecek şekilde genişletiyor. Push-X teknolojisi tek ve çok telli kabloların hızlı ve neredeyse sıfır çabayla bağlanmasını sağlar.

Cihaz bağlantısı için GameChangers'lar

GameChangers'lar: Cihaz bağlantısında devrim

Phoenix Contact cihaz bağlantısı için GameChangers'ları sunar: Bunlar, ilerici fikirler, teknolojiler ve malzemelerle, cihaz üretiminde hız, kompaktlık, ağırlık, sağlamlık, esneklik ve performansı artırmak için çözümler içerir.

Push-in Teknolojili Connexis konnektörler

Push-in Teknolojili konnektörler

Phoenix Contact'ın Push-in bağlantı teknolojisine sahip yeni Connexis DD31PS konnektörleri sahada ve fabrikada kablolamayı basitleştirek hızlandırır.

Electronica ticaret fuarı görseli

Phoenix Contact electronica 2024'te: Yenilikçi bağlantı teknolojisi ve yenilenebilir enerjiler ön planda

Phoenix Contact sinyal, veri ve güç iletimi konusunda öne çıkan ürün ve çözümlerini 12 - 15 Kasım tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek electronica 2024 fuarında "Değişerek İlerle - Geleceği Yakala" sloganı altında sunacak. Fuarın odağında çığır açan bağlantı teknolojilerinin yanı sıra şarj altyapısı, yenilenebilir enerjiler ve All Electric Society bünyesinde endüstriye yönelik DC çözümleri yer alacak.

Biyo-bazlı plastikten yapılmış PCB klemensleri, konektörler ve elektronik muhafazalar

Cihaz bağlantı teknolojisinde biyo-bazlı plastiklerin kullanımı yoluyla CO2 azaltımı

Phoenix Contact, ürünlerinde daha fazla sürdürülebilirliğe yönelik başarılı bir değişime odaklanıyor. Süreç optimizasyonları ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımı nedeniyle karbon ayak izini önemli ölçüde iyileştiren PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafaza ürün kategorilerinde çözümler halihazırda mevcuttur.

Push-in PCB klemensi SPT 35/..-H

125 A'e kadar güç elektroniği için Push-in PCB klemensleri

Phoenix Contact'ın 125 A'e kadar akımlar ve 1.000 V'a kadar gerilimler için SPT 35 PCB klemensi şu anda piyasadaki en güçlü Push-in PCB klemensidir.

KNX otomasyonu için PCB konnektörleri

KNX otomasyonu için Push-in PCB konnektörleri

Phoenix Contact, PTS 0,5 serisiyle bina otomasyonu portföyünü KNX haberleşmesi için kompakt PCB konnektörlerini içerecek şekilde genişletiyor. J-Y(ST)Y montaj kabloları (0,6 mm ve 0,8 mm), Push-in bağlantı aracılığıyla aletsiz ve daha hızlı bir şekilde bağlanabilir.

PC 6 konnektörler

Vida bağlantılı yeni PC 6 serisi konnektörler

Phoenix Contact'ın güç elektroniğine yönelik PCB konnektör serisi daha da genişletiliyor. Vida bağlantılı yeni PC 6 PCB konnektörlerle, klasik bağlantı teknolojisi aynı zamanda yeni pin konnektör modeli için güçlendirilmiş dokunma korumasıyla da kullanılabilir.

Single Pair Ethernet için PCB klemensleri

Single Pair Ethernet için PCB klemens

Single Pair Ethernet (SPE), Endüstri 4.0 ve IIoT uygulamalarını gerçekleştirmek için güçlü bir teknolojidir. Phoenix Contact Combicon serisi PCB klemensleri ideal bağlantı teknolojisini sağlar.