Vida bağlantılı yeni PC 6 serisi konnektörler

2024-02-20
PC 6 konnektörler

Phoenix Contact'ın güç elektroniğine yönelik PCB konnektör serisi daha da genişletiliyor. Vida bağlantılı yeni PC 6 PCB konnektörlerle, klasik bağlantı teknolojisi aynı zamanda yeni pin konnektör modeli için güçlendirilmiş dokunma korumasıyla da kullanılabilir.

IEC/UL 61800-5-1'e göre güçlendirilmiş dokunma koruması ek güvenlik sağlar. Dokunma emniyetli soketlerle birlikte dokunmaya karşı dayanıklı PCB ve cihaz çıkışları tek bağlantıyla gerçekleştirilir. Bu nedenle artık ters bağlantılara gerek kalmaz.

Yeni PC 6 serisi iki ila altı kutuplu olarak mevcuttur. Konnektör ve soket kilitsiz standart versiyona ilave olarak, orta flanşlı bir versiyon da mevcuttur. Orta flanş, geleneksel vidalı flanşa göre çok yer tasarrufu sağlar. Renk kodludur ve sezgisel olarak çalıştırılabilir.

6 mm² nominal kesit alanı ve 7,62 mm pin aralığı olan konnektörler 41 A akım taşıma kapasitesine sahiptir. Zamandan tasarruf sağlayan kol mekanizmalı bağlantı teknolojisine sahip LPC6 konnektörleri ve potansiyellerin basit döngülenmesi için PC6/…-ST-BUS bus konnektörleri ile aynı pin konnektör modeline sahiptirler. Konnektör serileri yeni PC 6 soketlerle uyumludur. Dalga lehimleme için standart soketlere ek ilave olarak, SMT lehimleme işlemine entegrasyon için THR soketler de mevcuttur.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim