Panjurların, pencere muhafazalarının ve tentelerin motor bağlantısı için konnektörler
Phoenix Contact'ın montaj için tasarlanmış QPD STAK 3 ve QPD STAS 3 montaj konnektörleri elektrik montajını basitleştirir. Bunlar panjurların, pencere muhafazalarının ve tentelerin motor bağlantısı için özel olarak geliştirilmiştir.
Güç bağlantısı saha tarafında QPD STAK 3 konnektörüyle hızlı ve kolay bir şekilde uygulanır. QPD STAS 3 konektörü cihaz tarafında kullanılır. IDC izolasyon kaydırmalı bağlantı teknolojisi, özel alet ve soyma ihtiyacını ortadan kaldırdığı için montajı kolaylaştırır. Elektrik montajı güvenli ve hatasız olarak kısa sürede tamamlanır. Genellikle ulaşılması zor olan montaj durumları, yalnızca basit değil, aynı zamanda güçlü ve dayanıklı bir bağlantı gerektirir. QPD STAK/STAS 3 montaj konnektörleri bu gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Su sıçramasına ve toza dayanıklı muhafazalar harici uygulamalarda yüksek düzeyde koruma sağlar, çekme yüküne karşı dayanıklıdırlar ve darbe dayanımlarıyla öne çıkarlar. Aşırı sıcaklıklar veya UV ışınları bile güç dağıtımına zarar veremez.