Elektrik tesisatlarında montaj konnektörleri Güç ve sinyal iletimi için kabloları hızlı ve rahat bir şekilde bağlayın. Esnek güç dağıtımını zahmetsizce uygulayın. Montaj konnektörleri ve dağıtım panolarından oluşan geniş portföyümüz, binalar ve altyapı ekipmanları için ideal çözümü sağlar.

Kazan dairesinde bir montaj konnektörünü dağıtım panosuna bağlayan bir çalışan

Kabloları döşemek, uzatmak ve hasarlı kabloları onarmak elektrik işlerinde sıkça karşılaşılan zorlayıcı günlük işlerdir. Aynı şekilde, örneği karmaşık güç dağıtımı ve pencere perdeleri için motorların bağlanması da elektrik tesisatı görevlerinin bir parçasıdır. Montaj konnektörlerimiz, kablo konnektörlerimiz ve dağıtıcılarımız bu işleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.

Üç IPD, PRC ve QPD montaj sistemimiz kolay kurulum ve sağlam bir tasarıma sahiptir. Bunlar, açık ve ıslak alanlarda güç ve sinyallerin güvenilir bir şekilde iletilmesini ve dağıtılmasını sağlar. Hızlı IDC bağlantılı QPD montaj konnektörlerini ve dağıtım panolarını herhangi bir özel alete ihtiyaç duymadan kullanın. Veya kabloları rahatça ve alet kullanmadan bağlayın: Push-in Teknolojili IPD sistemi bunu mümkün kılar. Kanıtlanmış vidalı bağlantıyı mı tercih ediyorsunuz? Öyleyse PRC montaj sistemini seçin.

  • Her uygulama için doğru bağlantı teknolojisi: Hızlı IDC bağlantısı, kolay Push-in Teknolojisi ve kanıtlanmış vidalı bağlantı
  • Özel alet gerektirmeyen hızlı ve kolay montaj
  • IP66/IP68/IP69 koruma sınıfı ve IK08 darbe direncine kadar dayanıklı muhafazalarla yüksek güvenilirlik

Montaj sistemlerinin karşılaştırması

IPD

PRC

QPD

Bağlantı teknolojisi Push-in / Push-Lock bağlantı Vidalı / krimp bağlantı IDC izolasyon kaydırmalı bağlantı
Kutup sayısı 3 / 5 2 ... 7 3 / 4 / 5
Nominal gerilim/akım 690 V ve 20 A'e kadar 690 V ve 35 A'e kadar 690 V ve 40 A'e kadar
Koruma sınıfı IP66 / IP68 (24 sa / 2 dk) / IP69K IP66 / IP68 (24 sa / 2 dk) / IP69K IP66 / IP68 (24 sa / 2 dk) / IP69K
Darbe direnci IK07 IK08 (-25°C) IK07
Ortam sıcaklığı (işletim) -30°C (-40°C) ... +100°C -40°C … +85°C -40°C … +100°C
Kilitleme tipi Bayonet hızlı kilitleme sistemi manuel olarak veya aletlerle açılabilir Geçmeli kilit manuel olarak veya aletlerle açılabilir Vidalı kilitleme mekanizması manuel olarak veya aletlerle açılabilir
Takma döngüsü sayısı 50 veya 100 ile maks. IP66 2000'e kadar 50
İletken kesiti (tek ve çok telli) 0,5 mm² ... 2,5 mm² 1,5 mm² ... 6,0 mm² 0,5 mm² ... 6,0 mm²
Dış kablo çapı 6 mm ... 16 mm 8 mm ... 21 mm 4 mm ... 20 mm
Onaylar IEC, UL, VDE IEC, UL, 2PfG, DNV IEC, UL, VDE

IPD montaj sistemi Ne kadar zor olursa olsun, her montaj durumunda güvenilir ve aletsiz güç dağıtımı.

  • Push-Lock bağlantıyla sahada basit, zaman kazandıran kablolama
  • Özellikle zorlu montaj koşullarında bile güvenli, aletsiz kilitleme
  • Ön montajlı kablo düzenekleriyle hızlı başlatma

PRC montaj sistemi Zorlu koşullar altında bile emniyetli güç dağıtımı.

  • Yüksek koruma sınıfı ve darbe dayanımı ile zorlu ortam koşullarında güvenilir kullanım
  • Kendini kanıtlamış krimp veya vidalı bağlantı teknolojisi ile kolay kullanım
  • Hızlı ve hatasız başlatma için mekanik kodlama ve renk kodlaması

QPD montaj sistemi Güç dağıtımlarını hızlı, kolay ve maliyet-etkin bir biçimde kurun.

  • QUICKON IDC izolasyon kaydırmalı bağlantıyla özel aletler olmadan bağlantı
  • Sabit ve geçmeli bağlantılarla esnek dağıtım çözümleri
  • Çevresel etkilere karşı ideal koruma

QPD STAK 3 ve STAS 3 konnektörler Montaj için, özellikle panjurların, pencere perdelerinin ve tentelerin motor bağlantısı için tasarlanmış konnektör.

  • IDC bağlantısıyla anında aletsiz montaj
  • Güçlü ve sıçrayan suya dayanıklı muhafaza
  • Tente ve panjurlar için tüm klasik motor bağlantılarıyla uyumlu