Single Pair Ethernet için PCB klemens
Single Pair Ethernet (SPE), Endüstri 4.0 ve IIoT uygulamalarını gerçekleştirmek için güçlü bir teknolojidir. Phoenix Contact Combicon serisi PCB klemensleri ideal bağlantı teknolojisini sağlar.
Akıllı cihazların network bağlantısı gelişmeye devam ediyor. Bu, sahada kullanıldığında genellikle yüksek rakımlı ortam koşullarına maruz kalan sensörler için geçerlidir. Bu tür saha cihazlarına IP korumalı bir konnektör entegre etme olanağının yanı sıra, istenen koruma sınıfına ulaşmak için kablo rakoru kullanma seçeneği de mevcuttur. Bu, test edilmiş ve SPE veri aktarımına uygun PCB klemenslerin cihazların içinde kullanılabileceği anlamına gelir. Bunun bir dizi avantajı vardır. Bir yandan, cihaz üreticisi küçük SPE klemenslerinin PCB üzerindeki konumuna gerektiği gibi karar verme özgürlüğüne sahiptir. Tanıdık vidalı veya Push-in bağlantı teknolojisi aynı zamanda sahadaki montörlerin hayatını da kolaylaştırır. Net renk kodlaması ve sezgisel kullanım sayesinde SPE kablosunun mavi ve beyaz kablolarına net ve güvenli şekilde bağlantı sağlanabilir.