Profisafe için emniyetle ilgili PLC'ler
Phoenix Contact'ın yeni AXC F XT SPLC 3000 emniyet kontrolörü, PLCnext Control AXC F 2152 ve AXC F3152 cihazlarında sol taraftaki genişletme modülü olarak çalıştırılabilir. Profinet network'lerindeki Profisafe cihazları için güçlü bir emniyet PLC'si ile PLCnext portföyünü genişletiyor. Emniyet kontrolörü, IEC 61508/61511 uyarınca SIL 3 ve EN ISO 13849-1 uyarınca PL e emniyet kategorisine kadar olan uygulamalarda kullanılabilir.
Çalışma sırasında SPLC 3000, bir F-Host olarak 300'e kadar F-Cihazıyla haberleşme kurabilir ve aynı anda bir F-Cihazı olarak çalışabilir. Emniyet kontrolörü, açık PLCnext Technology ekosistemine tamamen entegre edilmiştir ve Axiobus'un sağ tarafa hizalanabilen Profisafe I/O uzantılarıyla birlikte yüksek derecede modülerlik sağlar. Yüksek performanslı ve yedekli olarak tasarlanmış ARM tabanlı emniyetle ilgili CPU'lar, kanal 1 için 800 MHz ve kanal 2 için 600 MHz saat hızına sahiptir.