Maksimum esneklik için çoklu rakorlar
Phoenix Contact'ın Heavycon Evo endüstriyel konnektörleri, benzersiz, esnek şekilde monte edilebilir ve bayonet kilitli kablo rakorlarıyla çok çeşitli uygulamalar için yenilikçi bir çözümdür. Kablo çıkış yönü doğrudan montaj yerinde belirlenebilir ve istenildiği zaman tekrar değiştirilebilir. Heavycon Evo'ya yönelik çoklu rakorlar ürün yelpazesinde yenidir.
Farklı kablolar tek bir geçmeli arayüz aracılığıyla kontrol panosuna kolayca yönlendirilebilir. Bu çok yönlü ve aletsiz montaj sistemi zaman tasarrufu sağlar ve yüksek düzeyde esneklik sunar. Kablolar daha sonra kolaylıkla eklenebilir. Basit ve zahmetsizce delik membrandan itilebilirler. Membran conta yüksek derecede koruma sağlar. Kablo bağlarıyla tutma, emniyetli ve güvenilir kullanım sağlar. Yeni çoklu rakorlar, B serisi Evo plastik muhafazasına uygundur. Olası sıkıştırma aralıkları 3 ila 6 mm, 6 ila 10 mm ve 10 ila 15 mm'dir.