Kompakt ve üniversal sinyal dağıtımı
Phoenix Contact'ın yeni PT 2,5-2MTB Push-in klemensleri iki ayırma bölgesine sahiptir. Üç adet çift fonksiyon kanalıyla birlikte, küçük bir alanda çok çeşitli dağıtım uygulamalarının gerçekleştirilmesine olanak sağlarlar. Standart ayırma klemensi ile karşılaştırıldığında kompakt PT 2,5-2MTB, klemens dizisinin uzunluğunu yarı yarıya azaltır.
Yeni bıçaklı ayırma klemensi öncelikle rüzgâr türbinlerinde, şalt ekipmanı binasında, proses mühendisliğinde ve makine imalatında karmaşık sinyalizasyon görevleri için kullanılır. Hali hazırda 0,14 ila 4,0 mm² kesit aralığına hizmet etmektedir. Ayırma bölgeleri birden fazla köprüleme ve test görevinin tek bir klemenste gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Ayrıca her klemensin kendi test alıcısı vardır. Renkli ayırma bıçakları ve çalıştırma butonları iyi bir genel bakış sağlar.
PT 2,5-2TGB ayırma klemensi, geçmeli sigorta ve cihaz fişleriyle kullanım için bıçaklı ayırma klemensiyle eşleşecek şekilde de temin edilebilir. Bu klemenste ayrıca iki ayırma bölgesi bulunur.