Yapay zekâyı güçlendiren Zamana Duyarlı Network Oluşturma (TSN)

2023-11-14
Yapay zekâ uygulamaları için eksiksiz TSN sistemi

Phoenix Contact, Profinet için bir kontrolör ve yönetilebilir switch'lerden oluşan entegre bir TSN sistemini ilk kez Almanya'nın Nürnberg kentindeki SPS otomasyon ticaret fuarında sergiledi. TSN sistemi, makine öğrenimi gibi yapay zekâ uygulamaları da dahil olmak üzere yakınsak IT/OT network'lerinin uygulanmasına olanak tanır.

Şu anda IT ve OT uygulamaları, aşırı yükleme yapmamak ve gerçek zamanlı kritik haberleşmeyi sağlamak için genellikle ayrı network'lerde uygulanmaktadır. IT ve OT uygulamaları tarafından eşit olarak kullanılan yakınsak bir network, yüksek ve çoğunlukla kullanılmayan bir potansiyel barındırır. Yakınsak bir network, optik anormallik tespiti gibi yapay zekâ uygulamaları için oldukça faydalıdır: Yapay zekâ operasyonunun sonucu, gerçek zamanlı olarak kontrol edilecek süreci etkilerken, büyük miktarda verinin sahadan yapay zekayâ taşınması gerekir. Burada sahadan dağıtık verilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi için yüksek hassasiyetli zaman senkronizasyonu şarttır. TSN teknolojisi bu network yakınsamasını çeşitli araçlarla sağlar. Yukarıda belirtilen potansiyelden yararlanmak için Phoenix Contact, PLCnext Technology'yi ve yönetilebilir switch'leri temel alan bir kontrolöre dayalı bir TSN sistemi sunmuştur. Profinet gerçek zamanlı protokol olarak kullanılır. Yönetilebilir switch'lerin artık fiber optik bağlantılı versiyonları da mevcuttur.

Tüm cihazlar, Hizmet Kalitesi, ön alım, PTP ile hassas zaman senkronizasyonu ve eşzamanlı haberleşme gibi TSN işlevlerini destekler. Bu sayede uygulama görünümünü değiştirmeden TSN'nin avantajlarının Profinet ortamında kullanılmasına olanak sağlarlar. Mevcut Profinet cihazları da değiştirilmeden kullanılabilir.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim