OT network'leri için yüksek performanslı güvenlik router'ları

2023-11-14
Bir üretim salonundaki OT network'ü

Phoenix Contact'ın mGuard ürün serisi güvenlik router'ları, endüstriyel OT network'lerinizi kişi veya kötü amaçlı yazılımların yetkisiz erişimine karşı korur. Entegre switch'lere sahip yeni FL MGUARD 2105 ve FL MGUARD 4305 versiyonları ilk kez SPS 2023'te sunulacak.

Yeni Gigabit güvenlik router'ları, bir üretim network'ü içindeki haberleşmeyi kontrol etmeyi ve güvenli hale getirmeyi mümkün kılıyor. Makineler, sistemler ve tesisler siber saldırılara ve manipülasyona karşı korunuyor.

mGuard ürün serisi yüksek işlem hızına sahiptir. Cihazlar neredeyse 1.000 Mbps'lik bir veri hızına ulaşır. Bu, mGuard güvenlik router'larının network performansından ödün vermeden yüksek güvenlik sağladığı anlamına gelir. Yüksek işlem hızına ek olarak router'lar, network'teki veri trafiğini filtreleyen entegre bir güvenlik duvarı da dahil olmak üzere kapsamlı güvenlik işlevlerine sahiptir. Network cihazlarına istenmeyen haberleşme ve erişim girişimleri engellenir. Network'leri bölümlere ayırarak, bölümler arasındaki veri alışverişini kontrol etmek mümkündür. Bu, bireysel network bölümlerinin aşırı veri hacimlerine, network'ün aşırı yüklenmesine ve yetkisiz erişime karşı korunduğu anlamına gelir. MGuard güvenlik router'ları ile güvenli uzaktan bakım da mümkündür. Şifreli VPN haberleşmesi, makinelerin ve sistemlerin herhangi bir network üzerinden uzaktan bakımının yapılmasına olanak tanır. VPN tünelindeki güvenlik duvarı işlevi güvenliği daha da artırır. Yeni versiyonlar makine üreticileri ve sistem üreticilerinin yanı sıra sistem operatörleri için de idealdir.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim