Zorlu edge uygulamalar için kompakt box PC'ler

2023-11-14
Üç kompakt box PC

Phoenix Contact'ın box PC'leri, basit veri alımından karmaşık IoT ve edge uygulamalara kadar çok çeşitli otomasyon görevleri için uygundur. VL3 UPC serisiyle, artık dağıtılmış kontrol panolarındaki zorlu edge bilişim kurulumları için oldukça kompakt cihazlar mevcuttur.

Intel'in X6000 serisi (Elkhart) çift çekirdekli veya dört çekirdekli Atom CPU olmak üzere doğru Intel işlemciyi seçmek, mümkün olduğunca az güç tüketimi sağlarken ilgili uygulama için doğru performansı garanti eder. DDR4 RAM, Geçici Olmayan Bellek Ekspres (NVMe) ve Gigabit Ethernet portları gibi modern bileşenlerin kullanılması, box PC'nin performansını daha da artırır.

Temel sistem, çoklu yayın özelliğine sahip yüksek çözünürlüklü ekranlar için bir DisplayPort arayüzüne sahiptir. İki Gigabit Ethernet arayüzü ve iki yüksek hızlı USB 3.1 arabirimiyle donatılan cihaz, iki seri arayüzle (RS-232, RS-422, RS-485) desteklenebilir. Ayrıca kullanıcılar WLAN haberleşmesini de yapılandırabilirler. Montaj DIN raya veya duvara montaj için montaj braketleri aracılığıyla yapılır. VL3 UPC serisi ayrıca iki modülle genişletilebilir. Seçeneklerden biri, iki ek Gigabit Ethernet portunu ve yığın depolamayı genişletmek için bir M.2 arayüzünü içerir. İkinci seçenek ise bellek genişletme için M.2 arayüzünü de içeren 4G/LTE modemdir. Modül aynı zamanda gelecekteki 5G modemler için de hazırlanıyor ve bu da onu geleceğe hazır hale getiriyor.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim