Axioline P uzak I/O sistemi için yeni yedekli bus modülleri
Phoenix Contact'ın Axioline P ürün serisi, standart ve kendinden güvenli (Exi) giriş/çıkış sinyallerinin yedek Modbus/TCP bus modülleri yoluyla alınmasını sağlar. Ex zone 2'ye kurulan cihazlar, giriş/çıkış modüllerinin sinyallerinin doğrudan Ex zone 0, 1 veya 2'den bağlanmasını sağlar.
Uzak I/O istasyonundaki yenilikçi Modbus yedekliliği, sağlam Axioline P platformuna yüksek süreklilik açısından ek bir işlev getirir. Sistem, yedeklilik yönetimi fonksiyon bloğu kullanılarak client/sunucu iletişimi için her biri kendi IP adresine sahip iki bus modülü ile yapılandırılabilir. Bus modülleri yedekli anahtarlamayı yerleşik yazılımda dahili olarak gerçekleştirir ve bu nedenle herhangi bir ek yazılım gerektirmez. Bus modülü anahtarlandığında ne veri kaybı olur ne de kontrolörle iletişimde kesinti olur.
I/O istasyonu entegre bir web sunucusu aracılığıyla kolayca yapılandırılabilir. Bağlı tüm Axioline P giriş/çıkış modülleri harici yazılım olmadan yapılandırılabilir. Yukarıda açıklanan işleve ek olarak, yedekli bir arka panel ve çalışırken değiştirilebilir I/O modüllerinin kapasitesi sayesinde yüksek sistem sürekliliği sağlanır. Bu durumda, çalışma sırasında takılan yedek modüllerin yapılandırılmasına gerek yoktur.