Sanayi tipi konnektörler için fonksiyonlu modüler kontak ara parçaları
Phoenix Contact, endüstriyel konnektörler için yeni HEAVYCON HC-M-MWF kontak ara parça modülleri ile saha kablolaması için yüksek derecede işlevsellik sunar. Modüler kontak ara parçaları bir fonksiyon kanalına ve bir bağlantı kesme bölgesine sahiptir. Bu, örneğin doğrudan uygulamada potansiyel köprüleme veya güç koruması sağlar.
Merkezi olmayan yapılar kontrol panosunda yer tasarrufu sağlar ve kablolamayı azaltır. Yenilikçi kontak ara parça modülleri, işlevselliğin kontrol panosundan sahaya kaydırılmasını mümkün kılar. Çok işlevli bağlantı kesme bölgesi ve çift fonksiyon kanalı, 5 kutuplu kontak ara parçalarının temel özellikleridir. Hızlı ve bireysel potansiyel dağıtımı geçmeli köprülerle gerçekleştirilir. Bağlantı kesme bölgesi, sigorta fişlerinin, komponent konnektörlerinin ve izole fişlerinin esnek kullanımını destekler. Örneğin, güç iletimi ve dizi koruması kolayca uygulanabilir. Push-in teknolojisi, 0,14 ila 2,5 mm² arasında güvenli ve aletsiz kablo bağlantısı sağlar. Modüller, HEAVYCON modül taşıyıcı çerçeveleri için uygundur ve DIN EN 61373 uyarınca darbe ve titreşim direncine sahiptir. Çeşitli iletim ortamlarını tek bir sanayi tipi konnektörde birleştirerek ayrı bir arayüz oluşturulur ve sinyaller, veriler ve güç yerden tasarruf sağlayacak şekilde iletilir.