Rak montajı için çift yönlü güç kaynağı

2024-11-12
Rak montajı için TRIO POWER

Phoenix Contact'ın 19" rak montajı için 20 kW güce sahip Trio Power AC/DC güç modülü, çeşitli uygulama alanlarında çift yönlü güç dönüşümü sağlar. Ön taraftaki bağlantı teknolojisi ve 1.000 V'a kadar DC gerilim ile çeşitli şekillerde kullanılabilir, ancak özellikle batarya depolama sistemlerinde kullanım için uygundur.

Rak montajı için 20 kW güce sahip güç kaynağı, enerji depolama sistemleri, e-mobilite ve DC teknolojisi gibi çeşitli uygulama alanlarında kullanılır. Doğrudan ön taraftaki bağlantı teknolojisi esnek ve kolay montaj sağlar. Bu nedenle modül, örneğin enerji depolama üniteleri gibi arka tarafa erişimi olmayan 19" raklara rahatça monte edilebilir ve bakımı yapılabilir. Batarya depolama sistemlerinde kullanıldığında Trio Power güç modülü, depolama sisteminden enerji sağlamak ve depolama sistemindeki enerjiyi tamponlamak için kullanılır. Güç modülünün çift yönlü güç dönüşümü ile şebekeden enerji çekmek ve şebekeye enerji beslemek mümkündür. Ayrıca, güç modülü şebekeden bağımsız olarak çalıştırılabilir ve örneğin şebeke bağlantısı olmayan yerlerde yükleri besleyebilir.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim