Panel montajı için az yer kaplayan bir muhafazada yüksek güç
Phoenix Contact'ın panel montajı için Trio Power güç kaynağı, az yer kaplayan bir muhafazada 2,5 kW'a kadar yüksek güç sağlar. Esnek panel montajı ve kapsamlı işlevleri sayesinde bu sağlam cihazlar makine imalatı, robot teknolojisi veya batarya depolama sistemleri gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.
2,5 kW'a kadar güç kaynakları, kontrol panosu paneline esnek bir şekilde monte edilebilmeleri ile öne çıkar. Çeşitli montaj versiyonları cihazların özel kullanımına olanak sağlar. Hem yandan bağlantı hem de muhafazanın arka paneline montaj mümkündür. Beklenmedik zararlı gerilim ve akımlara karşı entegre koruyucu fonksiyonları ile cihazlar özellikle sağlam ve güvenilirdir. Entegre O-ring diyotla doğrudan paralel bağlantı, uygulamanın besleme güvenliğine katkıda bulunan bir yedekli sistem oluşturulmasına olanak tanır. Buna ek olarak, 10 kW'a kadar güç artışı mümkündür. Ayrıca, hem yüzde 120'lik statik güçlendirme hem de 5 saniye boyunca yüzde 140'lık dinamik güçlendirme, gücün artırılmasını kolaylaştırır. Seri bağlantı aynı zamanda çıkış geriliminin artırılmasını da mümkün kılar. Kapsamlı izleme, sistem arızalanmadan önce müdahale edilmesini sağlar: LED sinyali, CAN bus arayüzü ve EOL (Ömür Sonu) hatırlatıcısı, güç kaynağının durumunu gösterir.