DC yüklerin elektrik arkları olmadan korunması, izlenmesi ve anahtarlanması

2024-11-12
Contactron ELR HDC çok fonksiyonlu DC devre kesici

Yenilenebilir enerjilerin kullanıldığı sürdürülebilir üretim, endüstriyel bir DC şebekesinin kurulmasıyla başlar. Contactron ELR HDC ile Phoenix Contact, modern yarı iletken teknolojisi, kanıtlanmış DC röleleri ile birlikte arksız anahtarlama yapan ve böylece uzun bir hizmet ömrü sağlayan çok fonksiyonlu bir DC anahtarlama cihazı sunar.

Kapalı durumda, güç yolundaki röleler her iki konumda da elektrik yalıtımı sağlar. Contactron ELR HDC, DC şebekelerinde enerjinin kaynaklar, yükler ve şebekenin kendisi arasında DC dalları olarak adlandırılan yerlerde değiş tokuş edilmesi gereken her yerde kullanılır. Cihaz, 810 V'a kadar 55 A'e kadar anahtarlamaya ek olarak, bir DC şebekesini çalıştırmak için gerekli olan ek görevleri de yerine getirir. Çalışma sırasında minyatür devre kesici özellikle önemli parametreleri izler ve bunları proses verilerinin toplanması için kullanılabilir hale getirir. Çalışma akımı ayarlanan maksimum değeri aşarsa, Contactron ELR HDC çok hızlı bir kısa devre kapatmaya kadar bir zaman gecikmesi ile kapanır. Cihaz ayrıca girişte bir düşük gerilim veya aşırı gerilim olması durumunda da kapanır.

Minyatür devre kesici, çıkıştaki kapasitörleri giriş voltajına kadar şarj eder, böylece açma sırasında akım pikleri önlenir. Ayrıca Contactron ELR HDC, network ortamlarına entegrasyon için bir dijital giriş/çıkışa ve bir haberleşme arayüzüne sahiptir. Kullanıcılar cihaz parametrelerini network üzerinden veya Phoenix Contact'ın clipX Engineer parametrelendirme yazılımı ile gereksinimlerine kolayca uyarlayabilirler.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim