IQ Teknolojisine sahip yeni lityum batarya modülleri ile Phoenix Contact, portföyünü 284 Wh kapasiteli güçlü enerji depolama çözümleriyle genişletiyor.
Haberler Ürünlerimiz ve teknolojilerimiz, şirketimiz, stratejik iş geliştirmelerimiz ve sürdürülebilir taahhüdümüz hakkında en son haberleri takip edin. İndirme alanından basın bilgilerini ve görsel materyalleri rahatlıkla indirebilirsiniz.
- Filtreler:
-
Saha
-
Etkinlik kategorisi
-
Ürün kategorisi
- Uygulanan Filtreler (1):
Lityum demir fosfat teknolojisine sahip batarya modülleri
2025-07-22
Kesintisiz güç kaynağı ile elektrik kesintilerinde yüksek kullanılabilirlik
2025-03-31
Kesintisiz güç kaynaklarındaki yeni inovasyon, Phoenix Contact'ın makine imalatı için Trio DC UPS'idir. Kombine anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi, bir UPS ve bir güç kaynağının işlevlerini tek bir kompakt gövdede bir araya getirerek kontrol panelinde yer tasarrufu sağlar.
Panel montajı için az yer kaplayan bir muhafazada yüksek güç
2024-11-12
Phoenix Contact'ın panel montajı için Trio Power güç kaynağı, az yer kaplayan bir muhafazada 2,5 kW'a kadar yüksek güç sağlar. Esnek panel montajı ve kapsamlı işlevleri sayesinde bu sağlam cihazlar makine imalatı, robot teknolojisi veya batarya depolama sistemleri gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.
Maksimum işlevli güç kaynağı: Zorlu koşullarda koruma
2023-08-25
Phoenix Contact'ın yeni Quint Power Plus versiyonu, zorlu ortam koşullarında bile karmaşık uygulamalar için doğru çözümdür.