Lityum demir fosfat teknolojisine sahip batarya modülleri

2025-07-22
Lityum demir fosfat teknolojisine sahip batarya modülleri

IQ Teknolojisine sahip yeni lityum batarya modülleri ile Phoenix Contact, portföyünü 284 Wh kapasiteli güçlü enerji depolama çözümleriyle genişletiyor.

Modüller, olağanüstü yüksek enerji yoğunlukları ve hafif tasarımlarıyla etkileyicidir – zorlu endüstriyel uygulamalar için idealdir. Quint4 UPS ile birlikte, maksimum kullanılabilirlik ve operasyonel emniyet sağlayan akıllı batarya yönetimi sağlarlar.

Batarya modülleri, kendini kanıtlamış lityum demir fosfat teknolojisine dayanmakta olup dikkat çekici bir tamponlama performansı sunar: 1 A yük altında 27 saate kadar, 40 A yük altında ise 41 dakikaya kadar tampon süresi mümkündür. Yüksek çevrim kararlılıkları sayesinde –bu değer, geleneksel kurşun AGM teknolojisine göre altı kat daha fazladır– batarya modülleri on yıla kadar hizmet ömrü sunar. 20 ila +60°C'lik geniş sıcaklık aralığı, onları özellikle sağlam ve çok yönlü hale getirir.

Quint4 UPS ile kesintisiz haberleşme, batarya parametrelerinin sürekli izlenmesini ve akıllı bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu sadece kullanılabilirliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda optimize edilmiş şarj özellikleri de hizmet ömrünü uzatır.
Modüllerin kurulumu hızlı ve kolaydır: Otomatik olarak algılanır ve hatta çalışma sırasında alet kullanmadan değiştirilebilirler. Kompakt tasarımları, 11 Ah'a kadar kapasite ve yüksek enerji yoğunluğu ile DIN rayına yerden tasarruf sağlayan montaja olanak tanır.
Bu özellikleriyle yeni lityum batarya modülleri, kesintisiz güç kaynakları için güçlü, akıllı ve güvenilir, geleceğe hazır bir çözüm sunuyor.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim