Maksimum işlevli güç kaynağı: Zorlu koşullarda koruma

2023-08-25
Güç kaynağı – QUINT POWER >100 W

Phoenix Contact'ın yeni Quint Power Plus versiyonu, zorlu ortam koşullarında bile karmaşık uygulamalar için doğru çözümdür.

40A'lik nominal çıkış akımlı güç kaynağı, bir koruyucu kaplamaya ve patlama riskli bölgeler (zone 2) için ATEX ve IECEx onayına sahiptir. Bir entegre dekuplajlı MOSFET ile güç kaynağı doğrudan paralel bağlanabilir ve böylece sistem sürekliliğini artırır. İlave olarak, SIL 3 onayı ile Plus versiyonu yüksek işletim güvenliği sağlar. Quint Power Plus versiyonu çift OVP'ye (aşırı gerilim koruması) sahiptir ve bu sayede sistemi gerilim artışlarına karşı korur. Bir arıza durumunda, yükleri aşırı gerilimlere karşı korumak için ilgili çıkış kapatılır ve paralel bağlı güç kaynağı güvenilir enerji temini sağlar.

Olası kullanımlar esas olarak proses endüstrisindeki, gemi inşaatındaki, enerji sektöründeki ve dahası demiryolu endüstrisindeki uygulamaları içerir. 85 V AC ... 264 V AC giriş gerilimi ile sağlam giriş tarafı ve entegre gaz deşarj tüpü, yüksek bağışıklık seviyesi (6 kV'a kadar) ve ≥20 msn şebeke arızası tampon süresi sağlar. 45 A'lik statik boost'a, 60 A'lik dinamik boost'a ve SFB Technology'ye sahip güçlü çıkış tarafı, kolay sistem genişletmeyi mümkün kılar, zor yüklerin güvenilir şekilde devreye alınmasını ve standart minyatür devre kesicilerin açtırılmasını sağlar.

Kapsamlı sinyalizasyon sayesinde, analog, dijital ve röle kontaklarıyla önleyici fonksiyon izleme, kritik işletim durumlarını arızalar oluşmadan önce erken bir aşamada bildirebilir. Yeni Plus versiyonu, zorlu ortam koşullarında kullanım için -40°C ila +75°C rakipsiz geniş sıcaklık aralığında çalışır.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim